Zamki krzywkowe o prostej zasadzie działania typu „unieś i obróć” , z dociskiem. Łatwy montaż za pomocą wspornika lub na zatrzask.
Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” składają się z niskoprofilowego uchwytu, który można schować, gdy nie jest używany. Oferują większą wygodę dzięki możliwości prostej regulacji chwytu. Są dostępne w kilku rodzajach oferujących unikatowe właściwości. Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” znajdują wiele zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz, na przykład w rozdzielniach elektrycznych, pokrywach maszyn, urządzeniach kolejowych i budowlanych.
Asortyment obejmuje zamki dociskowe z dociskiem 5 mm, klamki uchylne w wielu rozmiarach z zatrzaskowym mechanizmem sprężynowym, a także warianty obsługiwane przyciskiem oraz całkowicie metalowe. Dostępne są również zamki rozporowe, które optymalnie sprawdzają się w miejscach narażonych na drgania, a także trzypunktowe zamki prętowe ze zintegrowaną przekładnią.
Cechy
Specyfikacja
W sprawie niestandardowych kolorów lub innych wariantów cylindra i klucza skontaktuj się z Essentra jeszcze dziś.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Kolor | Materiał zapadki | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10064948 | 6,3029 zł - 7,5635 zł | 4 Na stanie |
1.693 in
43.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
||||||
5,9961 zł - 7,1953 zł | W produkcji |
1.535 in
39.0 mm
|
Czarny
|
Stop cynku
|
|||||||
10,0418 zł - 12,0502 zł | 40 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
Czarny
|
Zamak
|
|||||||
9,7731 zł - 11,7277 zł | 100 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
Zamak
|
|||||||
8,9245 zł - 10,7094 zł | 44 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
Zamak
|
|||||||
10,0261 zł - 12,0313 zł | W produkcji |
1.417 in
36.0 mm
|
Czarny
|
Zamak
|
|||||||
11,6018 zł - 13,9222 zł | 40 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
Czarny
|
Zamak
|
|||||||
9,5241 zł - 11,4289 zł | 39 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
Czarny
|
Zamak
|
|||||||
11,6018 zł - 13,9222 zł | 35 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
Zamak
|
|||||||
5,9961 zł - 7,1953 zł | W produkcji |
1.535 in
39.0 mm
|
Czarny
|
Zamak
|
|||||||
W produkcji |
1.535 in
39.0 mm
|
Czarny
|
Stop cynku
|
||||||||
15,8131 zł - 18,9757 zł | W produkcji |
1.142 in
29.0 mm
|
Czarny
|
Zamak
|
|||||||
6,9625 zł - 8,3551 zł | 32 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
Czarny
|
Zamak
|
|||||||
20121266 | 12,9823 zł - 15,5788 zł | W produkcji |
1.142 in
29.0 mm
|
Czarny
|
Zamak
|
||||||
11,6018 zł - 13,9222 zł | W produkcji |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
Zamak
|
|||||||
15,0295 zł - 18,0354 zł | W produkcji |
1.142 in
29.0 mm
|
Czarny
|
Zamak
|
|||||||
11,6018 zł - 13,9222 zł | W produkcji |
1.417 in
36.0 mm
|
Czarny
|
Stop cynku
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować