Menu Search

Tulejki zaciskowe

W produkcji

Tulejki łączące są idealnym rozwiązaniem do łączenia przewodów, poprawiającym ich jakość styku. Wykonywane są z nieizolowanych, galwanicznie ocynkowanych, miedzianych rurek idealnie nadających się do zaciskania.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Wymiary przekroju Typ Kup
1,3471 zł - 3,3004 zł W produkcji
4.5 mm
10.0 mm²
Bez izolacji
1,8145 zł - 4,4456 zł W produkcji
5.5 mm
16.0 mm²
Bez izolacji
Tulejki zaciskowe 30.0 mm (L) 10.0 mm² Miedź

10347867

Przedział cen netto
3,3004 zł - 1,3471 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.5 mm
  • Długość
    30.0 mm
  • Wymiary przekroju
    10.0 mm²
  • Typ
    Bez izolacji
  • Price per piece incl VAT
    3.9799 PLN
Tulejki zaciskowe 30.0 mm (L) 16.0 mm² Miedź

10347874

Przedział cen netto
4,4456 zł - 1,8145 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.5 mm
  • Długość
    30.0 mm
  • Wymiary przekroju
    16.0 mm²
  • Typ
    Bez izolacji