20186982
20186982
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 41,4301 zł |
100 - 249 | 37,2871 zł |
250 - 749 | 33,144 zł |
750 + | 29,001 zł |
d1 | M10 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 7.5 |
l2 025 | 12.5 |
d3 max | 16.0 |
d4 min | 10.6 |
H1 max | 10.0 |
Materiał | Tytan G2 |
Rodzaj klucza | Sześciokątne |
Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować