20186555
20186555
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 11,2141 zł |
100 - 249 | 10,0927 zł |
250 - 749 | 8,9713 zł |
750 + | 7,8499 zł |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 025 | 12.0 |
d2 a012 | 1.8 |
l2 025 | 3.0 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
H1 max | 2.5 |
Materiał | Tytan G2 |
Rodzaj klucza | Sześciokątne |
Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować