Menu Search

Śruba uwięziona M20 80.0 Stal nierdzewna 316

Śruba uwięziona z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym. Konstrukcja zapobiega samoczynnemu odkręceniu się śruby. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, do którego została włożona. Może być stosowany w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Czernione wykończenie i wykonanie ze stali nierdzewnej.
Essentra Part Number:

20186494

Manufacturer Part Number:

20186494

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 79,0147 zł
100 - 249 71,1132 zł
250 - 749 63,2117 zł
750 + 55,3103 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

79,01 zł

1 x 79,0147 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M20
l1 025 80.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Materiał Stal nierdzewna 316
Rodzaj klucza Sześciokątne
Wykończenie Blackened
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt