20186258
20186258
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
d1 | M16 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 12.0 |
l2 025 | 20.0 |
d3 max | 24.0 |
d4 min | 17.5 |
H1 max | 16.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Rodzaj klucza | Sześciokątne |
Wykończenie | Blackened |
Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować