20183479
20183479
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 9,5008 zł |
100 - 249 | 8,5508 zł |
250 - 749 | 7,6007 zł |
750 + | 6,6505 zł |
d1 | M3 |
---|---|
l1 025 | 10.0 |
d2 a012 | 2.0 |
l2 025 | 4.5 |
d3 max | 5.5 |
d4 min | 3.5 |
H1 max | 3.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 316 |
Rodzaj klucza | Sześciokątne |
Wykończenie | Blackened |
Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować