Wartości znamionowe tych przełączników przyciskowych to 10 A przy 600 V AC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Ugięcie sprężyny | Całkowita długość | Materiał | Średnica drutu | Średnica zewnętrzna | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10234488 | 8,4503 zł - 8,4503 zł | W produkcji |
0.30 Nmm
0.30 Nmm
|
0.882 in
22.4 mm
|
Stal węglowa
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||
8,4503 zł - 8,4503 zł | W produkcji |
0.14 Nmm
0.14 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stal węglowa
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
8,4503 zł - 8,4503 zł | W produkcji |
0.07 Nmm
0.07 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
8,4503 zł - 8,4503 zł | W produkcji |
2.42 Nmm
2.42 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
8,6718 zł - 8,6718 zł | W produkcji |
0.93 Nmm
0.93 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal węglowa
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
8,4503 zł - 8,4503 zł | W produkcji |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
Stal węglowa
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
8,6718 zł - 8,6718 zł | W produkcji |
0.30 Nmm
0.30 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
11,058 zł - 11,058 zł | W produkcji |
0.18 Nmm
0.18 Nmm
|
5 in
127.0 mm
|
Stal węglowa
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
8,8687 zł - 8,8687 zł | W produkcji |
1.47 Nmm
1.47 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stal węglowa
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
8,8687 zł - 8,8687 zł | W produkcji |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
9,1147 zł - 9,1147 zł | W produkcji |
9.91 Nmm
9.91 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
Stal węglowa
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
8,8687 zł - 8,8687 zł | W produkcji |
3.41 Nmm
3.41 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
8,8687 zł - 8,8687 zł | W produkcji |
1.47 Nmm
1.47 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Stal węglowa
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
8,9384 zł - 8,9384 zł | W produkcji |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stal węglowa
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
9,158 zł - 9,158 zł | W produkcji |
0.14 Nmm
0.14 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
9,8448 zł - 9,8448 zł | W produkcji |
0.07 Nmm
0.07 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
Stal węglowa
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
9,3567 zł - 9,3567 zł | W produkcji |
8.21 Nmm
8.21 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal węglowa
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
9,3567 zł - 9,3567 zł | W produkcji |
2.59 Nmm
2.59 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
Stal węglowa
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
10,1655 zł - 10,1655 zł | W produkcji |
1.42 Nmm
1.42 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
10,7373 zł - 10,7373 zł | W produkcji |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
5 in
127.0 mm
|
Stal węglowa
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować