20188238
20188238
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
d1 | M3 |
---|---|
l1 025 | 14.0 |
d2 a012 | 2.0 |
l2 025 | 4.5 |
D3 | 8.0 |
d4 min | 3.5 |
h1 | 5.0 |
Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
Materiał | Stal nierdzewna 316 |
Wykończenie | Blackened |
Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować