Metalowe zawiasy narożne oferują kąt obrotu wynoszący 180 stopni i są zasadniczo używane z panelami stalowymi o dużych wymiarach. Są wykonane z odlewu ze stopu cynku i dostępne w różnych wersjach wykończeniowych. Te zawiasy są używane z panelami z systemem sworzniowym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Wykończenie | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,8171 zł - 20,1805 zł | 6 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
Czarny
|
Chromowany
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
16,8171 zł - 20,1805 zł | W produkcji |
1.126 in
28.6 mm
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
23,4826 zł - 39,4507 zł | 304 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
8,6117 zł - 14,4677 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
8,6117 zł - 14,4678 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturalny
|
Chromowany
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
8,6117 zł - 10,3341 zł | 1 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
8,6117 zł - 14,4678 zł | 1 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturalny
|
Chromowany
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
8,6117 zł - 10,3341 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
7,0722 zł - 8,4866 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturalny
|
Chromowany
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
10,6938 zł - 12,8326 zł | 46 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||
8,6117 zł - 10,3341 zł | 75 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturalny
|
Chromowany
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||
20069018 | 11,6793 zł - 14,0151 zł | 161 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować