Menu Search

Zatyczka zatrzaskowa 7.8 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Czarny

Ta lita zatyczka nylonowa blokuje się w blasze o standardowej grubości. To czysty i łatwy sposób na zamknięcie opcjonalnych kabli lub produkcyjnych otworów dostępowych. Artykuły z naszego asortymentu pasują do wszystkich otworów o standardowych średnicach i płyt o standardowych grubościach.
Essentra Part Number:

10163085

Manufacturer Part Number:

PGM-8

2000 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7683 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

768,30 zł

1000 x 0,7683 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj montażu Zatrzaskiwane
Kształt główki Kopułkowe
Rodzaj otworu Okrągłe
Średnica całkowita 9.5 mm
Wysokość całkowita 6.0 mm
Średnica pasującego otworu 7.8 mm
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt