Menu Search

2-pozycyjny przełącznik wybierakowy

Na stanie

Złożone dwupozycyjne przełączniki wybierakowe. Przełącznik dwupozycyjny obejmuje przełącznik, zacisk i styk NO. Przełączniki trójpozycyjne zawierają przełącznik, zacisk i dwa styki NO. Oferowane z przełącznikiem chwilowym lub stabilnym. Przełączniki dwupozycyjne chwilowe są wyłączone w położeniu lewym i przełączane sprężynowo z prawej strony. Przełączniki trójpozycyjne chwilowe są wyłączane na środku i przełączane sprężynowo od strony lewej do środka i od strony prawej do środka.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Rodzaj układu obwodu Typ Kup
72,6371 zł - 177,9609 zł 9 Na stanie
1NO
‌ IP65
91,0718 zł - 223,1259 zł W produkcji
2NO
IP 50
67,2126 zł - 67,2126 zł W produkcji
2NO
IP 50
52,027 zł - 127,4663 zł W produkcji
1NO
IP 50
91,0718 zł - 223,1259 zł W produkcji
2NO
IP 50
67,2126 zł - 67,2126 zł W produkcji
2NO
91,0718 zł - 223,1259 zł W produkcji
2NO
‌ IP65
46,6166 zł - 46,6166 zł W produkcji
1NO
IP 50
72,6371 zł - 177,9609 zł W produkcji
1NO
IP 50
46,6166 zł - 46,6166 zł W produkcji
1NO
67,2126 zł - 67,2126 zł W produkcji
2NO
IP 50
52,4314 zł - 128,4571 zł W produkcji
1NO
‌ IP65
Przełącznik ręczny ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

10211588

Przedział cen netto
177,9609 zł - 72,6371 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    73.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj układu obwodu
    1NO
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    ‌ IP65
Przełącznik ręczny ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

10211625

Przedział cen netto
223,1259 zł - 91,0718 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Długość
    73.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj układu obwodu
    2NO
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Przełącznik ręczny IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212141

Przedział cen netto
67,2126 zł - 67,2126 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Długość
    70.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj układu obwodu
    2NO
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Przełącznik ręczny ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

10211571

Przedział cen netto
127,4663 zł - 52,027 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Długość
    73.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj układu obwodu
    1NO
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Sprężynowe urządzenie powrotne ‌ IP65 22.0 mm PA

10211618

Przedział cen netto
223,1259 zł - 91,0718 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Długość
    73.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj układu obwodu
    2NO
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Przełącznik ręczny IP50 22.0 mm PA

10212134

Przedział cen netto
67,2126 zł - 67,2126 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Długość
    70.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj układu obwodu
    2NO
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Zakres temperatur
    -15 - 70 °C
Przełącznik ręczny ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

10211601

Przedział cen netto
223,1259 zł - 91,0718 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Długość
    73.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj układu obwodu
    2NO
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    ‌ IP65
Przełącznik ręczny IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212127

Przedział cen netto
46,6166 zł - 46,6166 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Długość
    70.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj układu obwodu
    1NO
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Przełącznik ręczny ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

10211595

Przedział cen netto
177,9609 zł - 72,6371 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Długość
    73.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj układu obwodu
    1NO
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Przełącznik ręczny IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212110

Przedział cen netto
46,6166 zł - 46,6166 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Długość
    70.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj układu obwodu
    1NO
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Zakres temperatur
    -15 - 70 °C
Przełącznik ręczny IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212158

Przedział cen netto
67,2126 zł - 67,2126 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Długość
    70.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj układu obwodu
    2NO
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Przełącznik ręczny ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

10211564

Przedział cen netto
128,4571 zł - 52,4314 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Długość
    73.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj układu obwodu
    1NO
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    ‌ IP65