Vízmértékeinket úgy terveztük, hogy munkáit könnyedén és pontosan végezhesse, mivel ezek létfontosságú elemek minden hobbiszerelőnek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Folyadék színe | Talp magassága | Teljes magasság | Talpátmérő | Megveszem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.416,7358 Ft - 32.291,8567 Ft | Gyártás alatt |
Natúr
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
8.416,7358 Ft - 32.291,8567 Ft | Gyártás alatt |
Átlátszó
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
7.885,9356 Ft - 30.254,122 Ft | Gyártás alatt |
Natúr
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
15.611,6044 Ft - 49.279,9101 Ft | Gyártás alatt |
Átlátszó
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
10209509 | 23.797,8249 Ft - 29.747,2914 Ft | Gyártás alatt |
Zöld;átlátszó
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
24.311,347 Ft - 76.747,7419 Ft | Gyártás alatt |
Natúr
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
24.311,347 Ft - 76.747,7419 Ft | Gyártás alatt |
Fekete
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
6.050,9579 Ft - 9.309,1564 Ft | Gyártás alatt |
Átlátszó
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
23.797,8249 Ft - 74.179,7804 Ft | Gyártás alatt |
Zöld;átlátszó
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
6.384,5802 Ft - 24.494,4026 Ft | Gyártás alatt |
Natúr
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
6.475,5706 Ft - 24.847,8871 Ft | Gyártás alatt |
Fekete
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
6.050,9579 Ft - 9.309,1564 Ft | Gyártás alatt |
Natúr
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
7.885,9356 Ft - 30.254,122 Ft | Gyártás alatt |
Átlátszó
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
7.518,9483 Ft - 27.987,662 Ft | 2 Raktáron |
Zöld;átlátszó
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
20.625,0307 Ft - 65.093,1471 Ft | Gyártás alatt |
Natúr
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
20.625,0307 Ft - 65.093,1471 Ft | Gyártás alatt |
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
15.611,6044 Ft - 49.279,9101 Ft | Gyártás alatt |
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
7.518,9483 Ft - 27.987,662 Ft | Gyártás alatt |
Zöld;átlátszó
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz