Menü Keresés

Tépőzár tekercsek - hurkos tekercsek

Raktáron

A tépőzáras rögzítőket nagy kezdeti tapadású erős ragasztóanyag köti a felülethez. A termék átlátszó poliészter bélésen van, ami megkönnyíti a kezelését. Jól tapad a kartonhoz, farostlemezhez, üveghez, fához, porfestett fémhez és az alacsony felületi energiájú műanyagokhoz. Jellemzők: Ragasztó: gumialapú állandó (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen) Anyaga: 100% poliamid átlátszó poliészterbéléssel. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Alkalmazások. Mintakönyvek, display-elemek, kiállítások, lezárások, csomagolás, kötések

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Szín Tekercs hossza Teljes szélesség Megveszem
8.136,303 Ft - 8.655,6575 Ft Gyártás alatt
Fekete
22.8 m
25.0 mm
6.945,528 Ft - 7.388,8564 Ft 32 Raktáron
Fehér
22.8 m
20.0 mm
9.882,5328 Ft - 10.870,7861 Ft 1 Raktáron
Fehér
22.8 m
25.0 mm
12.002,5602 Ft - 12.002,5602 Ft 16 Raktáron
Fehér
22.8 m
12.5 mm
9.401,6392 Ft - 9.496,60 Ft 4 Raktáron
Fekete
22.8 m
20.0 mm
11.549,1004 Ft - 11.549,1004 Ft Gyártás alatt
Fekete
22.9 m
12.7 mm
Hurkos tekercs 25.0 mm 22.8 m Poliamid Fekete

10311462

Ártartomány
8.655 Ft - 8.136 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Gumi
  • Szín
    Fekete
  • Betét anyaga
    Poliészter
  • Eltávolíthatóság
    Permanent
  • Alak
    Szövet
Hurkos tekercs 20.0 mm 22.8 m Poliamid Fehér

10311486

Ártartomány
7.388 Ft - 6.945 Ft

Készletszintek
32 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Gumi
  • Szín
    Fehér
  • Betét anyaga
    Poliészter
  • Eltávolíthatóság
    Permanent
  • Alak
    Szövet
Hurkos tekercs 25.0 mm 22.8 m Poliamid Fehér

10311493

Ártartomány
10.870 Ft - 9.882 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Gumi
  • Szín
    Fehér
  • Betét anyaga
    Poliészter
  • Eltávolíthatóság
    Permanent
  • Alak
    Szövet
Hurkos tekercs 12.5 mm 22.8 m Poliamid Fehér

10311479

Ártartomány
12.002 Ft - 12.002 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Gumi
  • Szín
    Fehér
  • Betét anyaga
    Poliészter
  • Eltávolíthatóság
    Permanent
  • Alak
    Szövet
Hurkos tekercs 20.0 mm 22.8 m Poliamid Fekete

10311455

Ártartomány
9.496 Ft - 9.401 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Gumi
  • Szín
    Fekete
  • Betét anyaga
    Poliészter
  • Eltávolíthatóság
    Permanent
  • Alak
    Szövet
Hurkos tekercs 12.7 mm 22.9 m Poliamid Fekete

10384824

Ártartomány
11.549 Ft - 11.549 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Gumi
  • Szín
    Fekete
  • Betét anyaga
    Poliészter
  • Eltávolíthatóság
    Permanent
  • Alak
    Szövet