Menü Keresés

Rögzítő csavar M10 50.0 316 Rozsdamentes acél

Hatszögletű hajtással ellátott, kupakos fejjel rendelkező, rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza a csavarok kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panelfuratból, amelybe behelyezték. Menetes és nem menetes furatokban is használható.
Essentra Part Number:

20185510

Manufacturer Part Number:

20185510

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.143,999 Ft
100 - 249 2.829,601 Ft
250 - 749 2.515,199 Ft
750 + 2.200,802 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.144 Ft

1 x 3.143,999 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M10
l1 025 50.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot