Menü Keresés

Pántok – belső menetes betétes rögzítés

Raktáron

A lapos nyelves zsanérok belső menetes betétekkel álló vagy felületi zsanérokként is ismertek. Poliamidból készülnek sárgaréz betéttel, ellenállnak az olajnak, zsíroknak és legtöbb ipari vegyszernek. Különböző zsanérméretek és szerelőcsavarok állnak rendelkezésre.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Ajtócsatlakozás hossza Teljes hossz Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
1.553,9889 Ft - 1.589,8897 Ft 8 Raktáron
54.0 mm
54.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
888,1911 Ft - 1.002,1345 Ft Gyártás alatt
64.0 mm
64.0 mm
13.0 mm
62.0 mm
Zsanér 45.0 mm 54.0 mm Poliamid

10285084

Ártartomány
1.589 Ft - 1.553 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ajtócsatlakozás hossza
    54.0 mm
  • Teljes hossz
    54.0 mm
  • Teljes vastagság
    30.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.0 mm
  • Termék anyaga
    Poliamid
Zsanér 62.0 mm 64.0 mm Poliamid

10285107

Ártartomány
1.002 Ft - 888 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Ajtócsatlakozás hossza
    64.0 mm
  • Teljes hossz
    64.0 mm
  • Teljes vastagság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    62.0 mm
  • Termék anyaga
    Poliamid