A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csapszeg átmérője | Rögzítőtüske anyaga | Teljes hossz | Csapszeg hossza | Teljes szélesség | Teljes anyag | Megveszem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832,2619 Ft - 915,4881 Ft | 238 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Cinkötvözet
|
||||
1.046,1975 Ft - 1.150,8173 Ft | 61 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Acél
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||||
652,4541 Ft - 717,6995 Ft | Gyártás alatt |
0.709 in
18.0 mm
|
Acél
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Poliamid
|
||||
832,1935 Ft - 915,4128 Ft | Gyártás alatt |
0.984 in
25.0 mm
|
Acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||||
868,3647 Ft - 955,2012 Ft | Gyártás alatt |
0.945 in
24.0 mm
|
Acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||||
12.877,826 Ft - 30.909,1082 Ft | Gyártás alatt |
0.433 in
11.0 mm
|
Cinkötvözet
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cinkötvözet
|
||||
10.323,2033 Ft - 10.323,2033 Ft | Gyártás alatt |
0.433 in
11.0 mm
|
Acél
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cinkötvözet
|
||||
11.643,719 Ft - 30.669,2133 Ft | Gyártás alatt |
0.433 in
11.0 mm
|
Cinkötvözet
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cinkötvözet
|
||||
11.826,1379 Ft - 31.149,7447 Ft | Gyártás alatt |
0.433 in
11.0 mm
|
Acél
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cinkötvözet
|
||||
10202401 | 12.877,8259 Ft - 33.919,8672 Ft | Gyártás alatt |
0.433 in
11.0 mm
|
Cinkötvözet
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cinkötvözet
|
|||
12.877,8259 Ft - 33.919,8672 Ft | Gyártás alatt |
0.433 in
11.0 mm
|
Cinkötvözet
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cinkötvözet
|
||||
11.826,1379 Ft - 31.149,7447 Ft | Gyártás alatt |
0.433 in
11.0 mm
|
Acél
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cinkötvözet
|
||||
12.877,8259 Ft - 32.223,8738 Ft | Gyártás alatt |
0.433 in
11.0 mm
|
Cinkötvözet
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cinkötvözet
|
||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz