Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M3.5 30.0 316 Rozsdamentes acél

Rögzítő kézicsavar hosszú fejjel. Olyan kialakítás, amely a kézicsavarok tapintási tulajdonságait a rögzítő csavarok megtartó erejével egyesíti. Biztonságos rögzítési megoldást nyújt, amellyel kiküszöbölheti az elveszett vagy meglazult csavarok miatti károkat, költségeket és késedelmeket. Menetes és nem menetes panelfuratokban is használható.
Essentra Part Number:

20181215

Manufacturer Part Number:

20181215

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.466,668 Ft
100 - 249 1.319,998 Ft
250 - 749 1.173,333 Ft
750 + 1.026,668 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.467 Ft

1 x 1.466,668 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3.5
d2 a012 2.3
D3 5.0
d4 min 3.8
l1 025 30.0
l2 025 15.0
h1 10.0
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot