Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M8 35.0 303 Rozsdamentes acél

Kézi rögzítőcsavar hosszú fejjel Olyan kialakítás, amely egyesíti a kézi csavarok tapintási tulajdonságait a rögzítőcsavarok rögzítő erejével. Biztonságos rögzítési megoldást nyújt, amely megakadályozza az elveszett vagy meglazult csavarok okozta károkat, költségeket és időbeli késedelmeket. Használható menetes és nem menetes panelfuratokban.
Essentra Part Number:

20140748

Manufacturer Part Number:

20140748

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.777,72 Ft
100 - 249 1.599,94 Ft
250 - 749 1.422,17 Ft
750 + 1.244,40 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.778 Ft

1 x 1.777,72 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 10.0
d4 min 8.5
l1 025 35.0
l2 025 17.5
h1 16.0
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot