20185169
20185169
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.587,998 Ft |
100 - 249 | 1.429,201 Ft |
250 - 749 | 1.270,40 Ft |
750 + | 1.111,599 Ft |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 18.0 |
d2 a012 | 2.8 |
l2 025 | 6.0 |
D3 | 10.0 |
d4 min | 4.5 |
h1 | 5.0 |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Befejezés | Blackened |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz