Menü Keresés

Kábelrögzítők - ragasztós, alumínium, 2 kar

Raktáron

Az állítható alumínium kábelklipsz alja az egyszerű és biztonságos beszereléshez tapadó felülettel rendelkezik. A kötegek a karok ráhajtásával rögzíthetők. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Megveszem
49,9858 Ft - 49,9858 Ft 16750 Raktáron
64,6214 Ft - 64,6214 Ft 100 Raktáron
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 6.0 mm Alumínium Ezüst

10000236

Ártartomány
49 Ft - 49 Ft

Készletszintek
16750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    9.5 mm
  • Talp hossza
    11.3 mm
  • Talpszélesség
    16.8 mm
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    6.0 mm
  • Maximális kompatibilis kábelátmérő
    6.0 mm
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 9.5 mm Alumínium Ezüst

10000243

Ártartomány
64 Ft - 64 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    14.3 mm
  • Talp hossza
    15.7 mm
  • Talpszélesség
    18.8 mm
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    9.5 mm
  • Maximális kompatibilis kábelátmérő
    9.5 mm