Menü Keresés

Sapkás csavar M2.5 5.0 316 Rozsdamentes acél

Csavarsapka ultra alacsony fejjel és hatszögletes menettel. Alacsony fejű kialakítás az ultra alacsony profillal azt jelenti, hogy a csavart nem kell süllyeszteni. Ideális minimális távolságú alkalmazásokhoz. Rozsdamentes acél anyagból készült.
Essentra Part Number:

20205126

Manufacturer Part Number:

20205126

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.224,00 Ft
100 - 249 1.100,00 Ft
250 - 749 980,00 Ft
750 + 856,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.224 Ft

1 x 1.224,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M2.5
d2 5.0
h1 0.6
H2 max 1.5
h3 max 1.2
l1 5.0
r1 0.10
Torque to max.Nm 0.35
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot