Menü Keresés

Szellőző csavar M10 40.0 316 Rozsdamentes acél

Fúrt szellőztetett csavar hengeres típusú fejjel és hatlapfejű hajtással. Az üreges test segít kiküszöbölni a nagy vákuumú rendszerek virtuális szivárgásait. Ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra Part Number:

20236434

Manufacturer Part Number:

20236434

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.980,00 Ft
100 - 249 2.684,00 Ft
250 - 499 2.532,00 Ft
500 - 999 2.384,00 Ft
1000 + 2.236,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.980 Ft

1 x 2.980,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M10
d2 16.0
D3 1.8
l1 40.0
h1 10.0
A/F 8.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot