Menü Keresés

Ellendarabok

Raktáron

Különböző ellendarabjaink ideálisak normál esetben ellendarab nélkül kapható zárakhoz, illetve ha további ellendarabokra van szükség

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Teljes magasság Megveszem
471,4633 Ft - 1.133,23 Ft 3 Raktáron
49.0 mm
2.0 mm
1.446,345 Ft - 3.472,4662 Ft 76 Raktáron
45.0 mm
5.6 mm
671,2288 Ft - 1.836,6194 Ft 22 Raktáron
68.0 mm
2.0 mm
Zárólemez 15.0 mm 49.0 mm Szürke

10202029

Ártartomány
1.133 Ft - 471 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • Lemez anyaga
    Rozsdamentes acél
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    40.0 mm
  • Minimális furatátmérő
    3.8 mm
  • Maximális furatátmérő
    7.0 mm
Zárólemez 17.0 mm 45.0 mm Szürke

10202012

Ártartomány
3.472 Ft - 1.446 Ft

Készletszintek
76 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    30.0 mm
  • Minimális furatátmérő
    4.4 mm
  • Maximális furatátmérő
    9.6 mm
  • Teljes magasság
    5.6 mm
Zárólemez 18.0 mm 68.0 mm Szürke

10202036

Ártartomány
1.836 Ft - 671 Ft

Készletszintek
22 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • Lemez anyaga
    Rozsdamentes acél
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    53.0 mm
  • Minimális furatátmérő
    4.6 mm
  • Maximális furatátmérő
    8.6 mm