Menü Keresés

Duplatengelyes szorító zsanér

Raktáron

Ezek a kéttengelyes szorító zsanérok rozsdamentes acélból készülnek, és ideálisak befogó monitorszerelésekhez. A fix nyomatékértéknek köszönhetően a zsanér simán és irányítható módon forogjon bármelyik irányba.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Teljes szélesség Teljes anyag Megveszem
6.472,9557 Ft - 15.584,5116 Ft 42 Raktáron
35.0 mm
30.0 mm
Alumínium
71.014,7679 Ft - 171.003,3677 Ft Gyártás alatt
50.0 mm
76.0 mm
Rozsdamentes acél
31.976,4742 Ft - 88.568,6824 Ft 2 Raktáron
60.0 mm
30.0 mm
Rozsdamentes acél
Szorítózsanér 35.0 mm 30.0 mm Alumínium

10299708

Ártartomány
15.584 Ft - 6.472 Ft

Készletszintek
42 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.2 mm
  • Teljes hossz
    35.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    30.0 mm
  • Szerelőnyílás mélyedés
    Besüllyesztett
Szorítózsanér 50.0 mm 76.0 mm 303 Rozsdamentes acél

10300015

Ártartomány
171.003 Ft - 71.014 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    2.0 mm
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes szélesség
    76.0 mm
  • Szerelőnyílás mélyedés
    Besüllyesztett
  • Szerelőnyílás alakja
    Kerek
Szorítózsanér 60.0 mm 30.0 mm 303 Rozsdamentes acél

10300022

Ártartomány
88.568 Ft - 31.976 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    2.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    30.0 mm
  • Szerelőnyílás mélyedés
    Besüllyesztett
  • Szerelőnyílás alakja
    Kerek