Menü Keresés

Dróthurkos zár és rögzítőelem

Raktáron

A huzalhurok-zárat vagy huzalrögzítést sokféle alkalmazásban használják. Nagyobb teherbírásúak, mint a középre elhelyezett fedett fiókzárak. A termékcsalád különböző illesztési pozíciókkal, anyagkivitelben, méretben és zárással rendelhető a nagyobb biztonságért.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
11 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Anyag Befejezés Teljes szélesség Típus Megveszem
831,8106 Ft - 1.964,9585 Ft Gyártás alatt
Acél
Zinc Plated
24.0 mm
Csatos zár
691,5052 Ft - 1.767,4228 Ft Gyártás alatt
Acél
Zinc Plated
36.0 mm
Csatos zár
1.839,0028 Ft - 4.730,4555 Ft 209 Raktáron
Rozsdamentes acél
Felületkezelés nélkül
36.4 mm
Csatos zár
2.034,4283 Ft - 4.813,6283 Ft 18 Raktáron
Acél
Zinc Plated
44.0 mm
Csatos zár
2.841,1844 Ft - 6.716,2072 Ft 139 Raktáron
Rozsdamentes acél
24.0 mm
Csatos zár
1.287,8031 Ft - 3.046,2054 Ft 2 Raktáron
Acél
Zinc Plated
33.0 mm
Csatos zár
3.131,8169 Ft - 7.402,3831 Ft 21 Raktáron
Rozsdamentes acél
Felületkezelés nélkül
33.0 mm
Csatos zár
1.408,0649 Ft - 3.326,9138 Ft 47 Raktáron
Acél
Zinc Plated
37.0 mm
Csatos zár
14.259,8979 Ft - 34.653,8608 Ft Gyártás alatt
Acél
Zinc Plated
26.0 mm
Békazár
666,4402 Ft - 1.619,5619 Ft 44 Raktáron
Acél
Zinc Plated
15.5 mm
Békazár
2.238,3831 Ft - 6.788,9833 Ft Gyártás alatt
Rozsdamentes acél
Felületkezelés nélkül
27.0 mm
Drawer Latch
Fiókzár 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Acél

10283790

Ártartomány
1.964 Ft - 831 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Króm
  • Befejezés
    Zinc Plated
  • Teljes anyag
    Acél
  • Típus
    Csatos zár
  • Tartó hosszúsága
    20.0 mm
Fiókzár 47.0 mm 36.0 mm 14.0 mm Acél

10283882

Ártartomány
1.767 Ft - 691 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Króm
  • Befejezés
    Zinc Plated
  • Teljes anyag
    Acél
  • Típus
    Csatos zár
  • Teljes magasság
    14.0 mm
Fiókzár 36.4 mm 11.0 mm Rozsdamentes acél

10283363

Ártartomány
4.730 Ft - 1.839 Ft

Készletszintek
209 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Teljes anyag
    304 Rozsdamentes acél
  • Típus
    Csatos zár
  • Szerelőfurat átmérő
    4.1 mm
  • Teljes magasság
    11.0 mm
Fiókzár 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Acél

10283868

Ártartomány
4.813 Ft - 2.034 Ft

Készletszintek
18 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Króm
  • Befejezés
    Zinc Plated
  • Teljes anyag
    Acél
  • Típus
    Csatos zár
  • Tartó hosszúsága
    59.0 mm
Fiókzár 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Rozsdamentes acél

10282793

Ártartomány
6.716 Ft - 2.841 Ft

Készletszintek
139 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Króm
  • Teljes anyag
    304 Rozsdamentes acél
  • Típus
    Csatos zár
  • Tartó hosszúsága
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    10.0 mm
Fiókzár 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Acél

10283813

Ártartomány
3.046 Ft - 1.287 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Króm
  • Befejezés
    Zinc Plated
  • Teljes anyag
    Acél
  • Típus
    Csatos zár
  • Tartó hosszúsága
    20.0 mm
Fiókzár 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Rozsdamentes acél

10282816

Ártartomány
7.402 Ft - 3.131 Ft

Készletszintek
21 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Króm
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Teljes anyag
    304 Rozsdamentes acél
  • Típus
    Csatos zár
  • Tartó hosszúsága
    20.0 mm
Fiókzár 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Acél

10283844

Ártartomány
3.326 Ft - 1.408 Ft

Készletszintek
47 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Króm
  • Befejezés
    Zinc Plated
  • Teljes anyag
    Acél
  • Típus
    Csatos zár
  • Tartó hosszúsága
    25.0 mm
Fiókzár 215.8 mm 26.0 mm Acél

10352618

Ártartomány
34.653 Ft - 14.259 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Ezüst
  • Befejezés
    Zinc Plated
  • Teljes anyag
    Acél
  • Típus
    Békazár
  • Szerelőfurat átmérő
    8.0 mm
Fiókzár 30.5 mm 15.5 mm 6.5 mm Acél

10352557

Ártartomány
1.619 Ft - 666 Ft

Készletszintek
44 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Ezüst
  • Befejezés
    Zinc Plated
  • Teljes anyag
    Acél
  • Típus
    Békazár
  • Szerelőfurat átmérő
    3.2 mm
Fiókzár 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Rozsdamentes acél

10283349

Ártartomány
6.788 Ft - 2.238 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Ezüst
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Teljes anyag
    304 Rozsdamentes acél
  • Típus
    Drawer Latch
  • Tartó hosszúsága
    14.5 mm