Menü Keresés

A zsanér helyzete 30 fokonként állítható

Raktáron

A szögtartó zsanérok 30-onkénti szorító zsanérok, további kiegészítő elemek nélkül megőrzik a panelek pozícióját. A nyomaték gyárilag előre beállított, a felhasználóknem módosíthatják. Anodizált alumíniumból készül, és különböző felületkezelésekkel érhető el az esztétikus megjelenésért. Több nyomatékértékkel rendelhető.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
28 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Szárnyvastagság Teljes hossz Maximális nyomaték Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
20 Raktáron
4.5 mm
67.0 mm
2.5 Nm
9.5 mm
55.0 mm
Gyártás alatt
3.0 mm
40.0 mm
2.3 Nm
10.0 mm
38.0 mm
Gyártás alatt
3.0 mm
136.0 mm
14.0 mm
60.0 mm
Gyártás alatt
3.0 mm
106.0 mm
14.0 mm
60.0 mm
Gyártás alatt
1.5 mm
70.5 mm
1.5 mm
55.0 mm
4 Raktáron
4.5 mm
67.0 mm
4.5 Nm
9.5 mm
55.0 mm
Gyártás alatt
3.3 mm
35.0 mm
0.3 Nm
3.3 mm
30.0 mm
Gyártás alatt
4.5 mm
50.8 mm
3.4 Nm
12.7 mm
57.1 mm
Gyártás alatt
4.5 mm
50.8 mm
3.4 Nm
12.7 mm
57.1 mm
Gyártás alatt
3.0 mm
38.0 mm
1.8 Nm
10.0 mm
40.0 mm
Gyártás alatt
4.5 mm
57.0 mm
2.3 Nm
13.0 mm
51.0 mm
Gyártás alatt
4.5 mm
57.0 mm
2.3 Nm
13.0 mm
51.0 mm
Gyártás alatt
4.5 mm
50.8 mm
2.3 Nm
12.7 mm
57.1 mm
46 Raktáron
3.0 mm
38.0 mm
2.3 Nm
10.0 mm
40.0 mm
Gyártás alatt
3.0 mm
38.0 mm
2.3 Nm
10.0 mm
40.0 mm
Gyártás alatt
4.5 mm
50.8 mm
2.3 Nm
12.7 mm
57.1 mm
Gyártás alatt
4.5 mm
50.8 mm
4.5 Nm
12.7 mm
57.1 mm
Gyártás alatt
3.0 mm
38.0 mm
1.4 Nm
10.0 mm
40.0 mm
Gyártás alatt
3.0 mm
38.0 mm
2.3 Nm
10.0 mm
40.0 mm
Gyártás alatt
4.5 mm
50.8 mm
1.8 Nm
12.7 mm
57.1 mm
  • / 2
Rögzített helyzetű zsanér 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Fekete

10281093


Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Maximális nyomaték
    2.5 Nm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.5 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
Szorítózsanér 40.0 mm 38.0 mm Cinkötvözet Fekete

10104095


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.0 mm
  • Maximális nyomaték
    2.3 Nm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    38.0 mm
Zsanér 60.0 mm 136.0 mm Acél

10487372


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.0 mm
  • Teljes hossz
    136.0 mm
  • Teljes vastagság
    14.0 mm
  • Teljes szélesség
    60.0 mm
  • Szín
    Fekete
Zsanér 60.0 mm 106.0 mm Acél

10104101


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.0 mm
  • Teljes hossz
    106.0 mm
  • Teljes vastagság
    14.0 mm
  • Teljes szélesség
    60.0 mm
  • Szín
    Fekete
Zsanér 55.0 mm 70.5 mm Rozsdamentes acél

10203620


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    1.5 mm
  • Teljes hossz
    70.5 mm
  • Teljes vastagság
    1.5 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
  • Szín
    Ezüst
Rögzített helyzetű zsanér 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Fekete

10281116


Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Maximális nyomaték
    4.5 Nm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.5 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
Rögzített helyzetű zsanér 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) Fekete

10207970


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.3 mm
  • Maximális nyomaték
    0.3 Nm
  • Teljes hossz
    35.0 mm
  • Teljes vastagság
    3.3 mm
  • Teljes szélesség
    30.0 mm
Szorítózsanér 50.8 mm 57.1 mm Cinkötvözet Fekete

10202227


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Maximális nyomaték
    3.4 Nm
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Teljes vastagság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    57.1 mm
Szorítózsanér 50.8 mm 57.1 mm Cinkötvözet Fekete

10202265


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Maximális nyomaték
    3.4 Nm
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Teljes vastagság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    57.1 mm
Szorítózsanér 38.0 mm 40.0 mm Alumínium ötvözet Fekete

10202302


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.0 mm
  • Maximális nyomaték
    1.8 Nm
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
Szorítózsanér 57.0 mm 51.0 mm Cinkötvözet Fekete

10129081


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Maximális nyomaték
    2.3 Nm
  • Teljes hossz
    57.0 mm
  • Teljes vastagság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    51.0 mm
Szorítózsanér 57.0 mm 51.0 mm Cinkötvözet Fekete

10361160


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Maximális nyomaték
    2.3 Nm
  • Teljes hossz
    57.0 mm
  • Teljes vastagság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    51.0 mm
Szorítózsanér 50.8 mm 57.1 mm Cinkötvözet Fekete

10202234


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Maximális nyomaték
    2.3 Nm
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Teljes vastagság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    57.1 mm
Szorítózsanér 38.0 mm 40.0 mm Alumínium ötvözet Fekete

10202272


Készletszintek
46 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.0 mm
  • Maximális nyomaték
    2.3 Nm
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
Szorítózsanér 38.0 mm 40.0 mm Alumínium ötvözet Fekete

10202319


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.0 mm
  • Maximális nyomaték
    2.3 Nm
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
Szorítózsanér 50.8 mm 57.1 mm Cinkötvözet Fekete

10202210


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Maximális nyomaték
    2.3 Nm
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Teljes vastagság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    57.1 mm
Szorítózsanér 50.8 mm 57.1 mm Cinkötvözet Fekete

10202258


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Maximális nyomaték
    4.5 Nm
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Teljes vastagság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    57.1 mm
Szorítózsanér 38.0 mm 40.0 mm Alumínium ötvözet Fekete

10202296


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.0 mm
  • Maximális nyomaték
    1.4 Nm
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
Szorítózsanér 38.0 mm 40.0 mm Alumínium ötvözet Fekete

10202333


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.0 mm
  • Maximális nyomaték
    2.3 Nm
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
Szorítózsanér 50.8 mm 57.1 mm Cinkötvözet Fekete

10202203


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Maximális nyomaték
    1.8 Nm
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Teljes vastagság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    57.1 mm
Szorítózsanér 50.8 mm 57.1 mm Cinkötvözet Fekete

10202241


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Maximális nyomaték
    3.4 Nm
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Teljes vastagság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    57.1 mm
Szorítózsanér 38.0 mm 40.0 mm Alumínium ötvözet Fekete

10202289


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.0 mm
  • Maximális nyomaték
    0.9 Nm
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
Szorítózsanér 38.0 mm 40.0 mm Alumínium ötvözet Fekete

10202326


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.0 mm
  • Maximális nyomaték
    1.4 Nm
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
40.0 mm 38.0 mm Cinkötvözet

20065270


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    38.0 mm
  • Szín
    Fekete
Szorítózsanér 38.0 mm 40.0 mm Alumínium ötvözet Fekete

10202340


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.0 mm
  • Maximális nyomaték
    2.7 Nm
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
Rögzített helyzetű zsanér 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Fekete

10281109


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Maximális nyomaték
    3.2 Nm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.5 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
Rögzített helyzetű zsanér 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) Törlés

10207963


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.3 mm
  • Maximális nyomaték
    0.3 Nm
  • Teljes hossz
    35.0 mm
  • Teljes vastagság
    3.3 mm
  • Teljes szélesség
    30.0 mm
Rögzített helyzetű zsanér 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Fekete

10281086


Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Maximális nyomaték
    1.8 Nm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.5 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm