Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta, sillä on erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, se muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Sopii näihin käyttökohteisiin; LVI, kodinkoneet, rakennus ja yleinen kokoaminen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Rullan pituus | Kokonaiskorkeus | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
16.404 ft
5.0 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
164.042 ft
50.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||||
0,2738 € - 0,2738 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
65.617 ft
20.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,3454 € - 0,3454 € | 20 Varastossa |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,3454 € - 0,3454 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
65.617 ft
20.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||||
0,2979 € - 0,3188 € | 1300 Varastossa |
32.808 ft
10.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,2969 € - 0,2969 € | 40 Varastossa |
32.808 ft
10.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,5311 € - 0,5311 € | 160 Varastossa |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,3521 € - 0,3521 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,5777 € - 0,5777 € | 20 Varastossa |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,3521 € - 0,3521 € | 950 Varastossa |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,4464 € - 0,4464 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,2272 € - 0,2272 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
32.808 ft
10.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa