Ulkopuoliset metalliset kulmasaranat sopivat koneen suojiin ja sähköpaneeleihin. Niille on tarjolla eri profiileja ja kokoja, ja ne voidaan asentaa joko tapilla tai ruuveilla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tapin läpimitta | Tapin materiaali | Kokonaispituus | Tapin pituus | Kokonaisleveys | Koko materiaali | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,8164 € - 21,6495 € | 196 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Teräs
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||||
8,2282 € - 15,4681 € | 148 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Teräs
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nailon
|
||||
43,3988 € - 93,803 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.433 in
11.0 mm
|
Sinkkiseos
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sinkkiseos
|
||||
38,9937 € - 84,8136 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.433 in
11.0 mm
|
Sinkkiseos
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sinkkiseos
|
||||
39,6083 € - 86,1425 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.433 in
11.0 mm
|
Teräs
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sinkkiseos
|
||||
42,9186 € - 89,1129 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.433 in
11.0 mm
|
Sinkkiseos
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sinkkiseos
|
||||
9,8164 € - 20,442 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
Teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||||
10,542 € - 21,9946 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.945 in
24.0 mm
|
Teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||||
20012170E | 9,8164 € - 20,442 € | 175 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Sinkkiseos
|
|||
39,6083 € - 86,1425 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.433 in
11.0 mm
|
Teräs
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sinkkiseos
|
||||
43,353 € - 93,803 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.433 in
11.0 mm
|
Sinkkiseos
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sinkkiseos
|
||||
30,7747 € - 30,7747 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.433 in
11.0 mm
|
Teräs
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sinkkiseos
|
||||
38,4032 € - 85,477 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.433 in
11.0 mm
|
Sinkkiseos
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sinkkiseos
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa