Ulkonevia puristusvipusalpoja on saatavilla 0–24 mm:n tai 24–26 mm:n säädettävällä lukintavälillä. Ne toimitetaan joko samalla avaimella, eri avaimella tai ilman lukkomekanismia. Lukollisina toimitetaan kaksi avainta lukkoa kohden.
Ne sopivat enintään 2 mm:n paksuisiin paneeleihin, ja niissä on esteettinen liipaisin. Valmistettu ruiskuvaletusta sinkkilejeeringistä. Salpa on pinnoitettu mustalla jauheella tuottaen visuaalisesti miellyttävän pinnan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Rungon korkeus | Maksimipuristus | Kokonaispituus | Lukitusmekanismi | Avaimen tyyppi | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,0824 € - 45,001 € | 205 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Lukkiutuva
|
Samanlaiset avaimet
|
|||||
24,0824 € - 45,001 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Lukkiutuva
|
Samanlaiset avaimet
|
|||||
14,2386 € - 26,6062 € | 960 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
Ei avainta
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa