Koverissa työntö-vetonupeissa on suora varsi ja suurennettu pää, jotta sormille jää riittävästi tilaa ja ote on hyvä vedettäessä tai nostettaessa. Kovera päällinen on mukavampi kohteissa, joissa nuppia painetaan peukalolla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen pituus | Kokonaiskorkeus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0802 € - 2,2684 € | 10 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
1,2965 € - 2,0327 € | 4 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
466357 | 1,3677 € - 1,4203 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
1,5881 € - 1,5881 € | 2495 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
1,0076 € - 1,1184 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
466358 | 1,6566 € - 1,8285 € | 45 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa