Rihlatut tulpat työnnetään putken reikään, ja ne estävät lian pääsyn. Tulpassa on pehmeät rihlat, joiden ansiosta se sopii erinomaisesti ohutseinämisille kupariputkille.
Rakenne sisältää myös pienen, huomaamattoman vetokielekkeen, joka tekee asentamisesta ja irrottamisesta nopeaa ja helppoa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Laipan halkaisija | Yhteensopiva putken halkaisija | Korkeus laipasta rihlaan | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1423 € - 0,299 € | 2318 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
0,1382 € - 0,2903 € | 23315 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||||
0,0402 € - 0,1038 € | 1084 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
0,1492 € - 0,1946 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||
0,0402 € - 0,1032 € | 590 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||
0,1684 € - 0,2495 € | 2683 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa