Nämä välilevyt on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Panel Thickness A Range | Panel Thickness B Range | Välilevyn pituus | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2998 € - 0,5558 € | 12975 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
0,2231 € - 0,4121 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
0,2259 € - 0,4189 € | 5894 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,1985 € - 0,3655 € | 10759 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
|||||
0,2751 € - 0,5106 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
0,2135 € - 0,3956 € | 896 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||||
0,2108 € - 0,3888 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
0,1229 € - 0,1752 € | 2000 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
0,09 € - 0,1287 € | 881 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,1059 € - 0,1506 € | 10000 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
0,1139 € - 0,1629 € | 1965 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
0,125 € - 0,1789 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
0,0954 € - 0,1362 € | 2000 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,1043 € - 0,1482 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,1334 € - 0,1903 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
0,1007 € - 0,1437 € | 1094 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||
0,1095 € - 0,156 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||
0,1713 € - 0,1962 € | 3988 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
0,1713 € - 0,1962 € | 2000 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||
0,0829 € - 0,1187 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa