Valikko Haku

Kiinnitysruuvi M4 25.0 303 Ruostumaton teräs

Kiinnitysruuvi tasakannalla ja Torx-avaimella. Muotoilu ehkäisee ruuvien kierteisyyden katoamista. Tämä tarkoittaa, että ruuvi ei putoa paneelinreiästä, johon se on asennettu. Voidaan käyttää kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä.
Tuotekoodi:

20139179

100 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,25 €
100 - 249 2,93 €
250 - 749 2,60 €
750 + 2,28 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,25 €

1 x 3,25 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M4
l1 025 25.0
d2 a012 2.8
d3 max 8.0
H1 max 3.2
l2 025 6.0
Avaintyyppi Torx-kanta
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä