Valikko Haku

Aluslevy M16 32.0 4.0 316 ruostumaton teräs

Kierteiset kiinnitysaluslevyt ovat pidätinaluslevyjä, joita käytetään kiinnitysruuvien kanssa. Ne tarjoavat positiivisen kiinnitystehon, joka estää ruuveja putoamasta kokoonpanosta. Aluslevyn sisähalkaisijassa on matala kierre, mikä on helppo ruuvata paikoilleen.
Tuotekoodi:

20146009

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 10,36 €
100 - 249 9,33 €
250 - 749 8,29 €
750 + 7,25 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,36 €

1 x 10,36 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M16
d2 32.0
w1 0.05 4.0
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä