Valikko Haku

Kaksipuoliset vaahtomuoviteipin palat - irrotettava 1-puolinen - paksu Remo One

Varastossa

Paksu Remo One on kaksipuolinen pysyvä/irrotettava vaahtomuoviteippipala, jolla voidaan tuottaa 3-D-vaikutus. Siinä on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä kumiliima yhdellä puolella, irrotettava liima asennuspuolella. Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Kevyille käyttökohteille tai välien täyttämiseen. Tarkoitettu kertakäyttöiseksi. Käyttökohteet. Mainos- ja tilapäiset kyltit. Tilapäiset ja puolikiinteät näyttelytelineet. Kertakäyttögrafiikka. Mainosefektit tai ripustusjouset.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Osta
0,0573 € - 0,0573 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
0,117 € - 0,117 € 6012 Varastossa
0,4791 € - 0,4791 € 1200 Varastossa
Remo One 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Valkoinen

470758

Hinta-alue
0,0573 € - 0,0573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Irrotettavuus
    Removable
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Kokonaispaksuus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Remo One 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Valkoinen

470773

Hinta-alue
0,117 € - 0,117 €

Varastotasot
6012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Irrotettavuus
    Removable
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Kokonaispaksuus
    25.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Remo One 51.0 mm 38.1 mm 38.1 mm Valkoinen

470786

Hinta-alue
0,4791 € - 0,4791 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Irrotettavuus
    Removable
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Kokonaispaksuus
    51.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.1 mm