Jousisisäkeliu'ut on suunniteltu yksiosaisiksi käyttöönoton helpottamiseksi. Työnnettävät liu'ut ovat pyöreitä, ja niitä saa erilaisilla materiaaleilla ja pohjaviimeistelyillä moniin käyttökohteisiin sopiviksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Sisäkkeen korkeus | Kannan läpimitta | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6972 € - 0,9283 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|
|
|||||||
0,6558 € - 0,8735 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|
|
|||||||
0,8174 € - 1,0886 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
0,5022 € - 0,6705 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Valkoinen
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
|||||||
0,8815 € - 1,1767 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
0,5022 € - 0,6705 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
|||||||
0,8815 € - 1,1767 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa