IP67-läpiviennit ovat pöly- ja vesitiiviitä. Ne sopivat ulkoisiin käyttökohteisiin toimien suojatulppana, kunnes kaapeli on asennettu. Ne kestävät tärinää.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2246 € - 0,2804 € | 25465 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
M12
|
||||||||
0,2224 € - 0,2777 € | 1984 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
M12
|
||||||||
0,2364 € - 0,2944 € | 3327 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
PG7
|
||||||||
0,2423 € - 0,3039 € | 8350 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
PG9
|
||||||||
0,3069 € - 0,3829 € | 13921 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M20
|
||||||||
0,2958 € - 0,3691 € | 3009 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
PG11
|
||||||||
0,4479 € - 0,5612 € | 9539 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
PG16
|
||||||||
0,8847 € - 1,1059 € | 20777 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M32
|
||||||||
0,6544 € - 0,8187 € | 2970 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
PG21
|
||||||||
1,7694 € - 2,2118 € | 10401 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
PG29
|
||||||||
2,4053 € - 3,0136 € | 300 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
M50
|
||||||||
23,836 € - 23,836 € | 268 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M63
|
||||||||
0,5167 € - 0,5596 € | 51351 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
PG16
|
||||||||
0,2246 € - 0,2804 € | 153596 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
M12
|
||||||||
0,2364 € - 0,2944 € | 6819 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
PG7
|
||||||||
0,2253 € - 0,282 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.354 in
9.0 mm
|
M16
|
||||||||
0,3069 € - 0,3829 € | 27706 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M20
|
||||||||
0,293 € - 0,3655 € | 2648 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
PG11
|
||||||||
0,5101 € - 0,6372 € | 2754 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M25
|
||||||||
0,8762 € - 1,0952 € | 1320 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M32
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa