Menu Search

Tornillo cautivo de apriete manual M3 8.0 Acero inoxidable 303

Tornillo cautivo de apriete manual con cabeza baja y forma ranurada. Un diseño que combina las propiedades táctiles de los tornillos de apriete manual con la capacidad de retención de los tornillos cautivos. Ofrece una solución de fijación segura que evite los daños, costes y retrasos causados por los tornillos perdidos o sueltos. Se puede utilizar en orificios de paneles roscados y no roscados. Acabado ennegrecido y fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20185077

Número de pieza del fabricante:

20185077

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,79 €
100 - 249 3,42 €
250 - 749 3,04 €
750 + 2,65 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,79 €

1 x 3,79 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M3
l1 025 8.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
D3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
Tipo de impulso Forma ranurada
Material Acero inoxidable 303
Finalizar Blackened
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros