Menu Search

Shoulder Screws - Hex Socket Head

En stock

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: Stainless Steel, Black Steel

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
228 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1_025 d2 Compra
6,04 € - 10,07 € 40 En stock
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
20.0
M16
6,39 € - 10,65 € 15 En stock
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
40.0
M16
6,73 € - 11,21 € 20 En stock
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
50.0
M16
17,53 € - 29,22 € 4 En stock
27.0
16.0
24.0
36.0
Acero negro
120.0
M20
17,37 € - 28,95 € 5 En stock
27.0
16.0
24.0
36.0
Acero negro
80.0
M20
1,12 € - 1,86 € 95 En stock
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
45.0
M5
142 En stock
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
70.0
M5
166 En stock
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
35.0
M6
23 En stock
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
45.0
M6
29 En stock
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
60.0
M6
En producción
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero negro
45.0
M8
38 En stock
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero negro
120.0
M8
46 En stock
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
45.0
M12
46 En stock
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
75.0
M12
96 En stock
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
45.0
M16
8 En stock
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
55.0
M16
5 En stock
27.0
16.0
24.0
36.0
Acero negro
75.0
M20
96 En stock
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
110.0
M10
2,79 € - 4,65 € 68 En stock
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
50.0
M12
11,30 € - 18,83 € 33 En stock
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
120.0
M16
  • de 12
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 20.0 22.0 Acero negro

20220754

Rango de precios
10,07 € - 6,04 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    20.0
Shoulder Screw Hex Head 20.0 M16 40.0 22.0 Black Steel

20220778

Rango de precios
10,65 € - 6,39 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 50.0 22.0 Acero negro

20220785

Rango de precios
11,21 € - 6,73 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 120.0 27.0 Acero negro

20220846

Rango de precios
29,22 € - 17,53 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    120.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 80.0 27.0 Acero negro

20220914

Rango de precios
28,95 € - 17,37 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 45.0 9.5 Acero negro

20225728

Rango de precios
1,86 € - 1,12 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 70.0 9.5 Acero negro

20226244


Niveles de existencias
142 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 35.0 11.0 Acero negro

20226299


Niveles de existencias
166 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 45.0 11.0 Acero negro

20226305


Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 60.0 11.0 Acero negro

20226329


Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 45.0 13.0 Acero negro

20226381


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 120.0 13.0 Acero negro

20226428


Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    120.0
Shoulder Screw Hex Head 16.0 M12 45.0 18.0 Black Steel

20226497


Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 75.0 18.0 Acero negro

20226527


Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 45.0 22.0 Acero negro

20226558


Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    45.0
Shoulder Screw Hex Head 20.0 M16 55.0 22.0 Black Steel

20226565


Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 75.0 27.0 Acero negro

20226640


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 110.0 16.0 Acero negro

20226664


Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    110.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 50.0 18.0 Acero negro

20220686

Rango de precios
4,65 € - 2,79 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 120.0 22.0 Acero negro

20220747

Rango de precios
18,83 € - 11,30 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    120.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 80.0 22.0 Acero negro

20220815

Rango de precios
14,14 € - 8,48 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    80.0
Shoulder Screw Hex Head 24.0 M20 30.0 27.0 Black Steel

20220860

Rango de precios
21,47 € - 12,88 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 40.0 27.0 Acero negro

20220877

Rango de precios
22,65 € - 13,59 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 50.0 27.0 Acero negro

20220884

Rango de precios
23,39 € - 14,03 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 100.0 13.0 Acero negro

20223564

Rango de precios
1,88 € - 1,13 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    100.0
Shoulder Screw Hex Head 10.0 M8 65.0 13.0 Black Steel

20223595

Rango de precios
2,55 € - 1,53 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 4.0 M3 30.0 7.0 Acero negro

20226190


Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1_025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 55.0 9.5 Acero negro

20226213


Niveles de existencias
176 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 90.0 9.5 Acero negro

20226275


Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 55.0 11.0 Acero negro

20226312


Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 55.0 13.0 Acero negro

20226398


Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 75.0 13.0 Acero negro

20226404


Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    75.0
Shoulder Screw Hex Head 12.0 M10 65.0 16.0 Black Steel

20226466


Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 55.0 16.0 Acero negro

20226459


Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 35.0 22.0 Acero negro

20226541


Niveles de existencias
951 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 25.0 27.0 Acero negro

20226596


Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 45.0 27.0 Acero negro

20226619


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 70.0 18.0 Acero negro

20220709

Rango de precios
5,95 € - 3,57 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    70.0
Shoulder Screw Hex Head 20.0 M16 30.0 22.0 Black Steel

20220761

Rango de precios
10,01 € - 6,01 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 60.0 22.0 Acero negro

20220792

Rango de precios
11,24 € - 6,74 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 90.0 22.0 Acero negro

20220822

Rango de precios
14,62 € - 8,77 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 100.0 27.0 Acero negro

20220839

Rango de precios
27,87 € - 16,72 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    100.0
Shoulder Screw Hex Head 24.0 M20 70.0 27.0 Black Steel

20220907

Rango de precios
24,57 € - 14,74 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 35.0 13.0 Acero negro

20225773

Rango de precios
1,83 € - 1,10 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 65.0 9.5 Acero negro

20226237


Niveles de existencias
264 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 100.0 9.5 Acero negro

20226282


Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 65.0 11.0 Acero negro

20226336


Niveles de existencias
155 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 80.0 11.0 Acero negro

20226350


Niveles de existencias
285 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 90.0 11.0 Acero negro

20226367


Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 45.0 16.0 Acero negro

20226442


Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 75.0 16.0 Acero negro

20226473


Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 25.0 22.0 Acero negro

20226534


Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 65.0 22.0 Acero negro

20226572


Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 55.0 27.0 Acero negro

20226626


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 35.0 27.0 Acero negro

20226602


Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 100.0 22.0 Acero negro

20220730

Rango de precios
15,82 € - 9,49 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 70.0 22.0 Acero negro

20220808

Rango de precios
12,58 € - 7,55 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 20.0 27.0 Acero negro

20220853

Rango de precios
20,38 € - 12,23 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 60.0 27.0 Acero negro

20220891

Rango de precios
24,27 € - 14,56 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 90.0 27.0 Acero negro

20220921

Rango de precios
25,77 € - 15,46 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 50.0 9.5 Acero negro

20222499

Rango de precios
1,57 € - 0,94 €

Niveles de existencias
264 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 35.0 9.5 Acero negro

20223557

Rango de precios
1,54 € - 0,92 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 70.0 11.0 Acero negro

20225711

Rango de precios
2,00 € - 1,20 €

Niveles de existencias
229 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 60.0 9.5 Acero negro

20226220


Niveles de existencias
334 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 75.0 9.5 Acero negro

20226251


Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 80.0 9.5 Acero negro

20226268


Niveles de existencias
136 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 75.0 11.0 Acero negro

20226343


Niveles de existencias
116 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 100.0 11.0 Acero negro

20226374


Niveles de existencias
163 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 35.0 16.0 Acero negro

20226435


Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 35.0 18.0 Acero negro

20226480


Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 65.0 18.0 Acero negro

20226510


Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 55.0 18.0 Acero negro

20226503


Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 75.0 22.0 Acero negro

20226589


Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 65.0 27.0 Acero negro

20226633


Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 6.0 9.5 Acero negro

20220259


Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 25.0 9.5 Acero negro

20220303


Niveles de existencias
455 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 25.0 11.0 Acero negro

20220365


Niveles de existencias
211 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 10.0 13.0 Acero negro

20220402


Niveles de existencias
530 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    10.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 16.0 13.0 Acero negro

20220426


Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 30.0 13.0 Acero negro

20220440


Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 12.0 16.0 Acero negro

20220518

Rango de precios
2,90 € - 1,74 €

Niveles de existencias
159 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 16.0 16.0 Acero negro

20220525

Rango de precios
2,10 € - 1,26 €

Niveles de existencias
211 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 60.0 16.0 Acero negro

20220587

Rango de precios
3,00 € - 1,80 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 20.0 18.0 Acero negro

20220648

Rango de precios
6,05 € - 3,63 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 25.0 18.0 Acero negro

20220655

Rango de precios
6,17 € - 3,70 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 5.0 M4 10.0 8.0 Acero negro

20220211


Niveles de existencias
215 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    10.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 30.0 9.5 Acero negro

20220310


Niveles de existencias
333 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 40.0 9.5 Acero negro

20220327


Niveles de existencias
213 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 20.0 11.0 Acero negro

20220358


Niveles de existencias
131 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 40.0 11.0 Acero negro

20220389


Niveles de existencias
152 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 20.0 13.0 Acero negro

20220433


Niveles de existencias
334 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 80.0 13.0 Acero negro

20220495

Rango de precios
2,76 € - 1,66 €

Niveles de existencias
377 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 20.0 16.0 Acero negro

20220532

Rango de precios
2,13 € - 1,28 €

Niveles de existencias
272 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 40.0 16.0 Acero negro

20220563

Rango de precios
2,39 € - 1,43 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    40.0
Shoulder Screw Hex Head 12.0 M10 90.0 16.0 Black Steel

20220617

Rango de precios
4,60 € - 2,76 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 100.0 18.0 Acero negro

20220624

Rango de precios
7,35 € - 4,41 €

Niveles de existencias
203 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 80.0 18.0 Acero negro

20220716

Rango de precios
6,21 € - 3,73 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 90.0 18.0 Acero negro

20220723

Rango de precios
8,46 € - 5,08 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 8.0 9.5 Acero negro

20220266


Niveles de existencias
358 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    8.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 12.0 9.5 Acero negro

20220273


Niveles de existencias
1347 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 16.0 11.0 Acero negro

20220341


Niveles de existencias
469 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 30.0 11.0 Acero negro

20220372


Niveles de existencias
224 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 50.0 11.0 Acero negro

20220396


Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 50.0 13.0 Acero negro

20220464


Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 100.0 16.0 Acero negro

20220501

Rango de precios
4,60 € - 2,76 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 30.0 16.0 Acero negro

20220556

Rango de precios
2,31 € - 1,39 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 50.0 16.0 Acero negro

20220570

Rango de precios
2,68 € - 1,61 €

Niveles de existencias
141 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 70.0 16.0 Acero negro

20220594

Rango de precios
3,20 € - 1,92 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 120.0 18.0 Acero negro

20220631

Rango de precios
13,64 € - 8,18 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    120.0
Shoulder Screw Hex Head 16.0 M12 60.0 18.0 Black Steel

20220693

Rango de precios
5,58 € - 3,35 €

Niveles de existencias
101 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 4.0 M3 12.0 7.0 Acero negro

20220167


Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1_025
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 16.0 9.5 Acero negro

20220280


Niveles de existencias
336 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 20.0 9.5 Acero negro

20220297


Niveles de existencias
162 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 10.0 11.0 Acero negro

20220334


Niveles de existencias
2006 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    10.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 12.0 13.0 Acero negro

20220419


Niveles de existencias
186 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 40.0 13.0 Acero negro

20220457


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 60.0 13.0 Acero negro

20220471

Rango de precios
2,01 € - 1,21 €

Niveles de existencias
621 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 70.0 13.0 Acero negro

20220488

Rango de precios
2,37 € - 1,42 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 25.0 16.0 Acero negro

20220549

Rango de precios
2,23 € - 1,34 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 80.0 16.0 Acero negro

20220600

Rango de precios
3,66 € - 2,20 €

Niveles de existencias
103 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 30.0 18.0 Acero negro

20220662

Rango de precios
3,95 € - 2,37 €

Niveles de existencias
247 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    30.0
Shoulder Screw Hex Head 16.0 M12 40.0 18.0 Black Steel

20220679

Rango de precios
6,02 € - 3,61 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 16.0 9.5 Acero inoxidable 303

20220969

Rango de precios
4,66 € - 2,80 €

Niveles de existencias
552 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 20.0 9.5 Acero inoxidable 303

20220976

Rango de precios
4,75 € - 2,85 €

Niveles de existencias
609 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 10.0 11.0 Acero inoxidable 303

20221034

Rango de precios
4,78 € - 2,87 €

Niveles de existencias
128 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    10.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 8.0 11.0 Acero inoxidable 303

20221027

Rango de precios
4,67 € - 2,80 €

Niveles de existencias
179 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    8.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 10.0 13.0 Acero inoxidable 303

20221096

Rango de precios
5,81 € - 3,49 €

Niveles de existencias
151 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    10.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 20.0 16.0 Acero inoxidable 303

20221133

Rango de precios
7,18 € - 4,31 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 50.0 16.0 Acero inoxidable 303

20221171

Rango de precios
8,23 € - 4,94 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 16.0 11.0 Acero inoxidable 303

20223533

Rango de precios
4,99 € - 2,99 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 35.0 11.0 Acero inoxidable 303

20228194

Rango de precios
13,07 € - 7,84 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 5.0 M4 6.0 8.0 Acero inoxidable 303

20229092

Rango de precios
2,98 € - 1,79 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 5.0 M4 12.0 8.0 Acero inoxidable 303

20229115

Rango de precios
2,18 € - 1,31 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    12.0
Shoulder Screw Hex Head 6.0 M5 65.0 9.5 303 Stainless Steel

20229191

Rango de precios
7,12 € - 4,27 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 100.0 9.5 Acero inoxidable 303

20229238

Rango de precios
16,20 € - 9,72 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 55.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229252

Rango de precios
7,20 € - 4,32 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 65.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229276

Rango de precios
7,20 € - 4,32 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 100.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229320

Rango de precios
14,46 € - 8,68 €

Niveles de existencias
124 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 45.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229382

Rango de precios
7,98 € - 4,79 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 80.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229436

Rango de precios
9,71 € - 5,83 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 55.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229467

Rango de precios
8,23 € - 4,94 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 100.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229450

Rango de precios
9,89 € - 5,93 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 90.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229528

Rango de precios
11,13 € - 6,68 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 55.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229603

Rango de precios
14,96 € - 8,98 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 80.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229658

Rango de precios
20,08 € - 12,05 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 100.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229672

Rango de precios
22,93 € - 13,76 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 90.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229665

Rango de precios
22,53 € - 13,52 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 60.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229740

Rango de precios
27,56 € - 16,54 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    60.0
Shoulder Screw Hex Head 20.0 M16 70.0 22.0 303 Stainless Steel

20229764

Rango de precios
39,08 € - 23,45 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 120.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229818

Rango de precios
38,00 € - 22,80 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    120.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 10.0 9.5 Acero inoxidable 303

20220945

Rango de precios
4,34 € - 2,60 €

Niveles de existencias
733 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    10.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 25.0 9.5 Acero inoxidable 303

20220983

Rango de precios
5,51 € - 3,31 €

Niveles de existencias
539 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 30.0 11.0 Acero inoxidable 303

20221065

Rango de precios
6,52 € - 3,91 €

Niveles de existencias
184 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 40.0 11.0 Acero inoxidable 303

20221072

Rango de precios
6,55 € - 3,93 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 40.0 16.0 Acero inoxidable 303

20221164

Rango de precios
7,92 € - 4,75 €

Niveles de existencias
257 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 35.0 16.0 Acero inoxidable 303

20227746

Rango de precios
7,23 € - 4,34 €

Niveles de existencias
129 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 50.0 13.0 Acero inoxidable 303

20228651

Rango de precios
8,47 € - 5,08 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 5.0 M4 25.0 8.0 Acero inoxidable 303

20229146

Rango de precios
2,68 € - 1,61 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 5.0 M4 30.0 8.0 Acero inoxidable 303

20229153

Rango de precios
2,68 € - 1,61 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 6.0 9.5 Acero inoxidable 303

20229160

Rango de precios
3,96 € - 2,38 €

Niveles de existencias
636 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 90.0 9.5 Acero inoxidable 303

20229221

Rango de precios
16,20 € - 9,72 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 70.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229283

Rango de precios
8,12 € - 4,87 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 90.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229313

Rango de precios
17,18 € - 10,31 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 35.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229368

Rango de precios
18,95 € - 11,37 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 40.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229375

Rango de precios
7,98 € - 4,79 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 90.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229443

Rango de precios
9,21 € - 5,53 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 65.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229481

Rango de precios
8,51 € - 5,11 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 80.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229511

Rango de precios
9,91 € - 5,95 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 40.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229573

Rango de precios
14,12 € - 8,47 €

Niveles de existencias
582 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 35.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229566

Rango de precios
13,56 € - 8,14 €

Niveles de existencias
211 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 75.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229641

Rango de precios
18,12 € - 10,87 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 40.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229702

Rango de precios
30,53 € - 18,32 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 50.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229726

Rango de precios
26,58 € - 15,95 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 80.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229788

Rango de precios
39,47 € - 23,68 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 90.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229795

Rango de precios
34,60 € - 20,76 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 8.0 9.5 Acero inoxidable 303

20220938

Rango de precios
3,96 € - 2,38 €

Niveles de existencias
796 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    8.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 50.0 9.5 Acero inoxidable 303

20221010

Rango de precios
6,73 € - 4,04 €

Niveles de existencias
258 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 12.0 11.0 Acero inoxidable 303

20221041

Rango de precios
4,99 € - 2,99 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 50.0 11.0 Acero inoxidable 303

20221089

Rango de precios
7,20 € - 4,32 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 12.0 13.0 Acero inoxidable 303

20221102

Rango de precios
5,55 € - 3,33 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 25.0 16.0 Acero inoxidable 303

20221140

Rango de precios
7,28 € - 4,37 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 20.0 11.0 Acero inoxidable 303

20223519

Rango de precios
4,99 € - 2,99 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 60.0 9.5 Acero inoxidable 303

20227180

Rango de precios
7,12 € - 4,27 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 45.0 16.0 Acero inoxidable 303

20228200

Rango de precios
15,91 € - 9,55 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 25.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229054

Rango de precios
12,26 € - 7,36 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 5.0 M4 20.0 8.0 Acero inoxidable 303

20229139

Rango de precios
2,49 € - 1,49 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 45.0 9.5 Acero inoxidable 303

20229177

Rango de precios
6,64 € - 3,98 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 45.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229245

Rango de precios
6,55 € - 3,93 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    45.0
Shoulder Screw Hex Head 8.0 M6 75.0 11.0 303 Stainless Steel

20229290

Rango de precios
8,12 € - 4,87 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 80.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229306

Rango de precios
11,66 € - 7,00 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 25.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229344

Rango de precios
6,55 € - 3,93 €

Niveles de existencias
318 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 55.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229399

Rango de precios
8,47 € - 5,08 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 65.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229412

Rango de precios
8,64 € - 5,18 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 60.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229474

Rango de precios
8,51 € - 5,11 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 75.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229504

Rango de precios
9,10 € - 5,46 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 100.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229535

Rango de precios
12,60 € - 7,56 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 45.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229580

Rango de precios
15,91 € - 9,55 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 70.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229634

Rango de precios
18,12 € - 10,87 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 35.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229696

Rango de precios
26,24 € - 15,74 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 55.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229733

Rango de precios
26,58 € - 15,95 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 45.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229719

Rango de precios
30,53 € - 18,32 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 75.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229771

Rango de precios
39,08 € - 23,45 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 80.0 9.5 Acero inoxidable 303

20229832

Rango de precios
15,00 € - 9,00 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 12.0 9.5 Acero inoxidable 303

20220952

Rango de precios
4,44 € - 2,66 €

Niveles de existencias
564 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 40.0 9.5 Acero inoxidable 303

20221003

Rango de precios
6,60 € - 3,96 €

Niveles de existencias
1034 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 25.0 11.0 Acero inoxidable 303

20221058

Rango de precios
6,17 € - 3,70 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 16.0 13.0 Acero inoxidable 303

20221119

Rango de precios
6,05 € - 3,63 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 30.0 16.0 Acero inoxidable 303

20221157

Rango de precios
7,62 € - 4,57 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 35.0 9.5 Acero inoxidable 303

20228187

Rango de precios
11,04 € - 6,62 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 70.0 13.0 Acero inoxidable 303

20228668

Rango de precios
5,49 € - 3,29 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 5.0 M4 8.0 8.0 Acero inoxidable 303

20229108

Rango de precios
2,01 € - 1,21 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    8.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 55.0 9.5 Acero inoxidable 303

20229184

Rango de precios
6,73 € - 4,04 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 70.0 9.5 Acero inoxidable 303

20229207

Rango de precios
7,93 € - 4,76 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 75.0 9.5 Acero inoxidable 303

20229214

Rango de precios
7,93 € - 4,76 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 60.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229269

Rango de precios
7,20 € - 4,32 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 20.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229337

Rango de precios
6,28 € - 3,77 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 30.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229351

Rango de precios
7,17 € - 4,30 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 60.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229405

Rango de precios
8,64 € - 5,18 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 75.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229429

Rango de precios
9,47 € - 5,68 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 70.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229498

Rango de precios
9,10 € - 5,46 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 30.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229559

Rango de precios
13,56 € - 8,14 €

Niveles de existencias
174 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 50.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229597

Rango de precios
14,96 € - 8,98 €

Niveles de existencias
251 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 60.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229610

Rango de precios
16,43 € - 9,86 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 65.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229627

Rango de precios
17,27 € - 10,36 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 30.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229689

Rango de precios
26,24 € - 15,74 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 65.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229757

Rango de precios
27,56 € - 16,54 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 100.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229801

Rango de precios
36,35 € - 21,81 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 140.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229825

Rango de precios
39,72 € - 23,83 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    140.0