20185879
20185879
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 5,45 € |
100 - 249 | 4,91 € |
250 - 749 | 4,37 € |
750 + | 3,81 € |
d1 | M8 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 6.0 |
l2 025 | 10.0 |
d3 max | 13.0 |
d4 min | 8.5 |
H1 max | 8.0 |
Material | Acero inoxidable 316 |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Finalizar | Blackened |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar