Menu Search

Tornillo de cabeza M5 12.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

Tornillo de cabeza con una cabeza ultrabaja y forma hexagonal. Gracias al diseño de cabeza baja con perfil muy bajo, el tornillo no necesita una ubicación aplanada. Ideal para aplicaciones con un margen limitado. Ennegrecido y fabricado en material de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20206055

Número de pieza del fabricante:

20206055

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 749 2,96 €
750 + 2,59 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

740,00 €

250 x 2,96 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
h3 max 1.8
l1 12.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 2.20
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 316 ennegrecido
Finalizar Blackened
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros