Menu Search

Rollos de gancho y aro - Rollos de aro

En stock

Los cierres de gancho y aro cuentan con un adhesivo fuerte con una fijación inicial alta. Los productos vienen con un recubrimiento de poliéster transparente para una liberación fácil. Se unen bien a superficies corrugadas, aglomerado de madera, cristal, madera, metal pulvicubierto y plásticos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Material: 100% nylon con recubrimiento de poliéster transparente. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF. Aplicaciones. Libros de muestras, expositores del punto de venta, expositores, cabinas, envasado, archivadores

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Longitud del rollo Anchura general Compra
76,1455 € - 80,1538 € En producción
Blanco
22.8 m
25.0 mm
29,9345 € - 31,51 € 35 En stock
Negro
22.8 m
20.0 mm
35,11 € - 36,96 € En producción
Negro
22.9 m
12.7 mm
38,6862 € - 40,7225 € 18 En stock
Blanco
22.8 m
12.5 mm
23,824 € - 25,078 € 6 En stock
Blanco
22.8 m
20.0 mm
27,8977 € - 29,3661 € En producción
Negro
22.8 m
25.0 mm
Rollo de aro 25.0 mm 22.8 m Nylon Blanco

10311493

Rango de precios
80,1538 € - 76,1455 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Material lineal
    Poliéster
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Aro
Rollo de aro 20.0 mm 22.8 m Nylon Negro

10311455

Rango de precios
31,51 € - 29,9345 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Material lineal
    Poliéster
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Aro
Rollo de aro 12.7 mm 22.9 m Nylon Negro

10384824

Rango de precios
36,96 € - 35,11 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Material lineal
    Poliéster
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Aro
Rollo de aro 12.5 mm 22.8 m Nylon Blanco

10311479

Rango de precios
40,7225 € - 38,6862 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Material lineal
    Poliéster
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Aro
Rollo de aro 20.0 mm 22.8 m Nylon Blanco

10311486

Rango de precios
25,078 € - 23,824 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Material lineal
    Poliéster
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Aro
Rollo de aro 25.0 mm 22.8 m Nylon Negro

10311462

Rango de precios
29,3661 € - 27,8977 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Material lineal
    Poliéster
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Aro