Los pestillos de desplazamiento con palanca de compresión están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden venir con llave igual, con llave diferente o sin mecanismo de cierre. Si tienen cierre se suministran dos llaves para cada cierre.
Son adecuados para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador elevado estéticamente agradable. Fabricado en aleación de zinc fundido a presión, el pestillo está pulvicubierto en negro para darle un acabado visualmente agradable.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura del cuerpo | Agarre máximo | Longitud general | Mecanismo de cierre | Tipo de llave | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,99 € - 31,44 € | 960 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
Sin llave
|
|||||
24,35 € - 54,82 € | 355 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
Misma llave
|
|||||
20064402 | 24,35 € - 54,82 € | En producción |
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
Misma llave
|
||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar