Menu Search

Pasacables de sellado IP67

En stock

Los pasacables IP67 cierran herméticamente protegiendo contra polvo y agua. Son adecuados para aplicaciones externas. Actúan como un tapón ciego hasta que se instala un cable. Pueden soportar vibraciones.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del cable compatible Tamaños de rosca compatibles (todos) Compra
0,252 € - 0,2654 € 27615 En stock
7.0 mm
M12
0,2498 € - 0,2628 € 1984 En stock
7.0 mm
M12
0,2666 € - 0,2806 € 3327 En stock
5.0 mm
PG7
0,2746 € - 0,289 € 9000 En stock
7.0 mm
PG9
0,3464 € - 0,3644 € 13921 En stock
13.0 mm
M20
0,3344 € - 0,352 € 3859 En stock
10.0 mm
PG11
0,5078 € - 0,535 € 9559 En stock
14.0 mm
PG16
1,0012 € - 1,0556 € 20977 En stock
20.0 mm
M32
0,7412 € - 0,78 € 2970 En stock
20.0 mm
PG21
2,0044 € - 2,1088 € 12031 En stock
26.0 mm
PG29
2,738 € - 2,874 € 300 En stock
35.0 mm
M50
21,58 € - 22,708 € 268 En stock
45.0 mm
M63
0,8121 € - 0,8548 € 51351 En stock
14.0 mm
PG16
0,252 € - 0,2654 € 155696 En stock
7.0 mm
M12
0,2666 € - 0,2806 € 6819 En stock
5.0 mm
PG7
0,2548 € - 0,2682 € 3887 En stock
9.0 mm
M16
0,3464 € - 0,3644 € 28156 En stock
13.0 mm
M20
0,331 € - 0,3486 € 2648 En stock
10.0 mm
PG11
0,5768 € - 0,6082 € 2754 En stock
17.0 mm
M25
0,9928 € - 1,0452 € 1320 En stock
20.0 mm
M32
  • de 3
Pasacables IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10224991

Rango de precios
0,2654 € - 0,252 €

Niveles de existencias
27615 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M12
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 Gris claro EPDM 20.0 mm M12

10367964

Rango de precios
0,2628 € - 0,2498 €

Niveles de existencias
1984 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M12
  • Código de material
    3926909790
Pasacables IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10225011

Rango de precios
0,2806 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
3327 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG7
  • Código de material
    3926909790
Pasacables IP67 PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225042

Rango de precios
0,289 € - 0,2746 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG9
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10367995

Rango de precios
0,3644 € - 0,3464 €

Niveles de existencias
13921 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M20
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225097

Rango de precios
0,352 € - 0,3344 €

Niveles de existencias
3859 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG11
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225127

Rango de precios
0,535 € - 0,5078 €

Niveles de existencias
9559 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG16
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368022

Rango de precios
1,0556 € - 1,0012 €

Niveles de existencias
20977 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M32
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225172

Rango de precios
0,78 € - 0,7412 €

Niveles de existencias
2970 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG21
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 PG29 20.0 mm 26.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225202

Rango de precios
2,1088 € - 2,0044 €

Niveles de existencias
12031 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG29
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368053

Rango de precios
2,874 € - 2,738 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M50
  • Código de material
    3926909790
Pasacables IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225264

Rango de precios
22,708 € - 21,58 €

Niveles de existencias
268 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M63
  • Código de material
    3926909790
Pasacables IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10314203

Rango de precios
0,8548 € - 0,8121 €

Niveles de existencias
51351 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro del orificio compatible
    23.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG16
  • Altura de la cabeza
    6.1 mm
Pasacables IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10224984

Rango de precios
0,2654 € - 0,252 €

Niveles de existencias
155696 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M12
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10367971

Rango de precios
0,2806 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
6819 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG7
  • Código de material
    3926909790
Pasacables IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225035

Rango de precios
0,2682 € - 0,2548 €

Niveles de existencias
3887 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M16
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225066

Rango de precios
0,3644 € - 0,3464 €

Niveles de existencias
28156 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M20
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368008

Rango de precios
0,3486 € - 0,331 €

Niveles de existencias
2648 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG11
  • Código de material
    3926909790
Pasacables IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225110

Rango de precios
0,6082 € - 0,5768 €

Niveles de existencias
2754 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M25
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225141

Rango de precios
1,0452 € - 0,9928 €

Niveles de existencias
1320 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M32
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368039

Rango de precios
0,7876 € - 0,7484 €

Niveles de existencias
1546 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG21
  • Código de material
    3926909790
Pasacables IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225196

Rango de precios
2,2132 € - 2,1024 €

Niveles de existencias
1633 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M40
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225226

Rango de precios
2,853 € - 2,707 €

Niveles de existencias
8822 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M50
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225257

Rango de precios
2,665 € - 2,539 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG36
  • Código de material
    3926909790
Pasacables IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10314166

Rango de precios
0,9034 € - 0,4087 €

Niveles de existencias
7712 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG7
  • Altura de la cabeza
    6.8 mm
Pasacables IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10314197

Rango de precios
0,6238 € - 0,5926 €

Niveles de existencias
7703 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro del orificio compatible
    19.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG11
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pasacables IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225028

Rango de precios
0,2682 € - 0,2548 €

Niveles de existencias
55383 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M16
  • Código de material
    4016999790
Pasacables 5.0 mm EPDM Gris claro

10630839

Rango de precios
0,6096 € - 0,579 €

Niveles de existencias
1950 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG9
  • Código de material
    3926909790
Pasacables IP67 M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225073

Rango de precios
0,3644 € - 0,3464 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M20
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225103

Rango de precios
0,6082 € - 0,5768 €

Niveles de existencias
6016 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro del orificio compatible
    25.5 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M25
Pasacables IP67 - Gris claro ; PG16 ;

10236451


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG16
  • Código de material
    3926909790
Pasacables IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225158

Rango de precios
1,0452 € - 0,9928 €

Niveles de existencias
3553 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M32
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225189

Rango de precios
2,2132 € - 2,1024 €

Niveles de existencias
16192 En stock
Atributos
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M40
  • Código de material
    4016999790
EPDM N/A (DE)

10644331


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG29
  • Código de material
    3926909790
Pasacables IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225233

Rango de precios
2,853 € - 2,707 €

Niveles de existencias
230 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M50
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368060

Rango de precios
22,708 € - 21,58 €

Niveles de existencias
425 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M63
  • Código de material
    3926909790
Pasacables IP67 PG-29 20.0 mm 24.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10314173

Rango de precios
1,6323 € - 1,5508 €

Niveles de existencias
874 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro del orificio compatible
    38.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG-29
  • Altura de la cabeza
    6.5 mm
Pasacables IP67 PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10314210

Rango de precios
0,639 € - 0,6071 €

Niveles de existencias
52088 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro del orificio compatible
    16.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG9
  • Altura de la cabeza
    6.2 mm
Pasacables IP67 PG29 20.0 mm 26.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225219

Rango de precios
2,1088 € - 2,0044 €

Niveles de existencias
172 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG29
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225240

Rango de precios
2,665 € - 2,539 €

Niveles de existencias
6451 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG36
  • Código de material
    3926909790
Pasacables IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225271

Rango de precios
22,938 € - 21,788 €

Niveles de existencias
559 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M63
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 Gris EPDM 57.5 mm PG-36

10314180

Rango de precios
2,0336 € - 1,9322 €

Niveles de existencias
4832 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro del orificio compatible
    48.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG-36
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
Pasacables IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10225004

Rango de precios
0,2806 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
27380 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG7
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10367988

Rango de precios
0,2656 € - 0,2522 €

Niveles de existencias
3195 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M16
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225059

Rango de precios
0,289 € - 0,2746 €

Niveles de existencias
7550 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG9
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225080

Rango de precios
0,352 € - 0,3344 €

Niveles de existencias
23191 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG11
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368015

Rango de precios
0,602 € - 0,5726 €

Niveles de existencias
812 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M25
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225134

Rango de precios
0,535 € - 0,5078 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG16
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225165

Rango de precios
0,7876 € - 0,7484 €

Niveles de existencias
8703 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG21
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368046

Rango de precios
2,2344 € - 2,1236 €

Niveles de existencias
7946 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M40
  • Código de material
    4016999790
Pasacables IP67 PG-21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10314227

Rango de precios
0,7511 € - 0,7135 €

Niveles de existencias
24040 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro del orificio compatible
    29.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG-21
  • Altura de la cabeza
    6.1 mm
Pasacables IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10340486

Rango de precios
0,6576 € - 0,6247 €

Niveles de existencias
30000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    12.5 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Tipo de cabeza
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    PG7