Menu Search

Guía de fijación de circuito impreso a 90º

En stock

Las guías de fijación de circuito impreso a 90º son una herramienta útil para montar placas de circuito impreso y paneles pequeños en ángulos rectos dentro del equipo. Estas guías son un recambio rápido y fácil de los soportes de aluminio para un montaje seguro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio de montaje Compra
0,548 € - 0,5768 € 172 En stock
2.5 mm
0,122 € - 0,1679 € 4050 En stock
2.6 mm
10111956 0,106 € - 0,146 € En producción
2.6 mm
PCB Mounting Block 13.0 mm PA 6.6 UL94 V-2

10023983

Rango de precios
0,5768 € - 0,548 €

Niveles de existencias
172 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio de montaje
    2.5 mm
  • Profundidad general
    13.0 mm
  • Anchura general
    7.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Bloque de montaje de PCB - UL94 V-0; 2.6 mm | 0.102 in ; 4 or M3 Self-Tapping Screw; Nylon

10111963

Rango de precios
0,1679 € - 0,122 €

Niveles de existencias
4050 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio de montaje
    2.6 mm
  • Profundidad general
    6.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Bloque de montaje de PCB 6.0 mm Nylon UL94 V-2

10111956

Rango de precios
0,146 € - 0,106 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio de montaje
    2.6 mm
  • Profundidad general
    6.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6