La gama de bisagras ocultas atornilladas/soldadas son adecuadas para aplicaciones de alta resistencia y ofrecen una solución de montaje en dos piezas con la pieza del marco atornillada y la pieza de la puerta montada con tuerca al perno soldado en la puerta. El uso de un pasador permite la extracción de la puerta para facilitar el acceso. Son adecuadas para usar a mano izquierda y derecha.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Distancia de desplazamiento | Longitud general de la hoja | Material del cuerpo | Anchura general | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,69 € - 18,58 € | 159 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
16,62 € - 31,89 € | 203 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.516 in
38.5 mm
|
||||||
20124311 | 9,69 € - 18,58 € | 100 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
16,62 € - 31,89 € | 251 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
16,62 € - 31,89 € | 131 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
9,69 € - 18,58 € | 142 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
16,62 € - 31,89 € | 54 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
13,29 € - 25,51 € | 140 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
13,84 € - 26,58 € | 190 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
7,09 € - 16,46 € | 100 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Acero
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
9,09 € - 18,01 € | 322 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Acero
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
En producción |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||||
9,11 € - 17,50 € | 174 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Acero
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
8,75 € - 16,78 € | 287 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acero
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
9,69 € - 18,58 € | 125 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar