Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta de plástico roscados

En stock

Los pestillos de cuarto de vuelta con muelle están fabricados en poliamida reforzada con un 30 % de fibra de vidrio. Es una alternativa ligera a nuestra gama de pestillos de cuarto de vuelta en aleación de zinc fundido.

La gama incluye varias opciones de cierre, con diferentes tipos de cabeza: de reborde doble de 5 mm, cuadrada de 8 mm, triangular de 8 mm y ranurada.

Los pestillos se suministran con una tuerca de bloqueo de metal, pero se puede comprar una tuerca de bloqueo de plástico por separado.

  • Sellado conforme a la norma IP65
  • Color: Negro

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de llave Longitud de agarre Compra
6,67 € - 14,97 € 619 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
24.5 mm
6,67 € - 14,97 € 323 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
6,67 € - 14,97 € En producción
Llave ranurada
22.5 mm
6,67 € - 14,97 € En producción
Llave cuadrada 8,0 mm
22.5 mm
6,67 € - 14,97 € En producción
Llave cuadrada 8,0 mm
18.5 mm
6,67 € - 14,97 € 150 En stock
Llave triangular 8,0 mm
18.5 mm
6,67 € - 14,97 € 30 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
18.5 mm
6,67 € - 14,97 € 769 En stock
Llave ranurada
24.5 mm
6,67 € - 14,97 € En producción
Llave cuadrada 8,0 mm
24.5 mm
6,67 € - 14,97 € 46 En stock
Llave ranurada
18.5 mm
6,67 € - 14,97 € 274 En stock
Llave triangular 8,0 mm
24.5 mm
6,67 € - 14,97 € 700 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
6,67 € - 14,97 € 1239 En stock
Llave ranurada
18.5 mm
6,67 € - 14,97 € 7578 En stock
Llave triangular 8,0 mm
18.5 mm
6,67 € - 14,97 € 65 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
22.5 mm
6,67 € - 14,97 € 37 En stock
Llave triangular 8,0 mm
22.5 mm
Pestillo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm 24.5 mm PA Negro

20050740

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
619 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Pestillo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm 18.5 mm Negro

20050726

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
323 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Pestillo de llave Llave ranurada 22.5 mm PA Negro

20050924

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Pestillo de llave Llave cuadrada 8,0 mm 22.5 mm Negro

20050771

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Pestillo de llave Llave cuadrada 8,0 mm 18.5 mm Negro

20050764

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 18.5 mm PA Negro

20050801

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Pestillo de llave Llave cuadrada 8,0 mm 18.5 mm Negro

20050757

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Pestillo de llave Llave ranurada 24.5 mm PA Negro

20050931

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
769 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Pestillo de llave Llave cuadrada 8,0 mm 24.5 mm Negro

20050788

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Pestillo de llave Llave ranurada 18.5 mm PA Negro

20050917

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Pestillo de llave Llave triangular 8,0 mm 24.5 mm PA Negro

20050825

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
274 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Pestillo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm 18.5 mm Negro

20050719

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Pestillo de llave Llave ranurada 18.5 mm PA Negro

20050900

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
1239 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Pestillo de llave Llave triangular 8,0 mm 18.5 mm PA Negro

20050795

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
7578 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Pestillo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm 22.5 mm Negro

20050733

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 22.5 mm PA Negro

20050818

Rango de precios
14,97 € - 6,67 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%