Menü Suche

Zylinder-Drehriegel - Zylinderschloss

Auf Lager

Drehriegel dienen dazu, den Zugang zu Ihren Platten und Türen mit einer rotierenden Zunge zu verriegeln, indem der Bügel oder Halter auf der Rückseite einrastet.

Diese Schlösser bieten eine werkzeuglose Montage für eine schnelle und einfache Anbringung. Sie können an Türen mit üblicher Stärke montiert werden und sind ideal für leichte Zugangsanwendungen.

Die Produktreihe ist in verschiedenen Verschlussoptionen erhältlich, darunter mit Generalschlüssel, gleichschließend und verschiedenschließend.

  • Materialien: Edelstahl und Zinkdruckgusslegierung
  • Oberflächenoptionen: Pulverbeschichtet, verchromt und Edelstahl
  • Farben: Schwarz und Natur (Silber)

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Gehäusehöhe Schlüsseltyp Kaufen
8,0143 € - 15,02 € 95 Auf Lager
16.5 mm
16.5 mm
Gleichschließend
13,2788 € - 24,8778 € In Produktion
14.0 mm
20.0 mm
Euroschlüssel (5333)
13,2788 € - 24,8778 € 1 Auf Lager
24.0 mm
20.0 mm
Euroschlüssel (5333)
18,0874 € - 33,8183 € In Produktion
14.0 mm
20.0 mm
Masterschlüssel
13,2788 € - 24,8778 € In Produktion
8.0 mm
20.0 mm
Euroschlüssel (5333)
8,0143 € - 15,02 € 28 Auf Lager
23.5 mm
16.5 mm
Nicht entfernbarer Schlüssel
14,785 € - 27,6455 € 192 Auf Lager
24.0 mm
20.0 mm
Gleichschließend
14,785 € - 27,6455 € 94 Auf Lager
8.0 mm
20.0 mm
Euroschlüssel (5333)
15,1442 € - 28,3141 € In Produktion
18.0 mm
20.0 mm
Verschiedenschließend
14,785 € - 27,6455 € 60 Auf Lager
26.0 mm
20.0 mm
Euroschlüssel (5333)
18,0874 € - 33,8183 € In Produktion
24.0 mm
20.0 mm
Masterschlüssel
3,634 € - 8,0087 € 128 Auf Lager
11.0 mm
11.0 mm
Gleichschließendes SS-Verschlussteil
14,785 € - 27,6455 € 79 Auf Lager
24.0 mm
20.0 mm
Euroschlüssel (5333)
14,785 € - 27,6455 € 328 Auf Lager
26.0 mm
20.0 mm
Euroschlüssel (5333)
15,1442 € - 28,3141 € 1 Auf Lager
20.0 mm
20.0 mm
Euroschlüssel (5333)
15,1442 € - 28,3141 € 34 Auf Lager
18.0 mm
20.0 mm
Verschiedenschließend
3,5571 € - 4,6179 € In Produktion
14.0 mm
20.0 mm
Verschiedenschließend
3,6115 € - 6,1106 € In Produktion
8.0 mm
20.0 mm
Masterschlüssel
18,0874 € - 33,8183 € In Produktion
8.0 mm
20.0 mm
Masterschlüssel
13,2788 € - 24,8778 € 30 Auf Lager
26.0 mm
20.0 mm
Euroschlüssel (5333)
  • von 3
Key Latch Keyed Alike 16.5 mm 33.0 mm Natural

05010530E

Preisbereich
15,02 € - 8,0143 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Greifweite
    16.5 mm
  • Gehäusehöhe
    16.5 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
  • Farbe
    Natural
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 14.0 mm Natur

063200539E

Preisbereich
24,8778 € - 13,2788 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    14.0 mm
  • Greifweite
    14.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 24.0 mm Natur

063200533E

Preisbereich
24,8778 € - 13,2788 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    24.0 mm
  • Greifweite
    24.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 14.0 mm Schwarz

063120439E

Preisbereich
33,8183 € - 18,0874 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    14.0 mm
  • Greifweite
    14.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Masterschlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 8.0 mm Natur

063200561E

Preisbereich
24,8778 € - 13,2788 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    8.0 mm
  • Greifweite
    8.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Nicht entfernbarer Schlüssel 23.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

05070251E

Preisbereich
15,02 € - 8,0143 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Greifweite
    23.5 mm
  • Gehäusehöhe
    16.5 mm
  • Schlüsseltyp
    Nicht entfernbarer Schlüssel
  • Farbe
    Chrom
Riegel, schlüsselbetätigt Gleichschließend 45.0 mm 24.0 mm Natur

063110533E

Preisbereich
27,6455 € - 14,785 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    24.0 mm
  • Greifweite
    24.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 8.0 mm Silbern

063110561E

Preisbereich
27,6455 € - 14,785 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    8.0 mm
  • Greifweite
    8.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 18.0 mm Schwarz

063123237E

Preisbereich
28,3141 € - 15,1442 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    18.0 mm
  • Greifweite
    18.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 26.0 mm Silbern

063110534E

Preisbereich
27,6455 € - 14,785 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    26.0 mm
  • Greifweite
    26.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 24.0 mm Schwarz

063120433E

Preisbereich
33,8183 € - 18,0874 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    24.0 mm
  • Greifweite
    24.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Masterschlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt 11.0 mm Gleichschließendes SS-Verschlussteil Schwarz

2570327

Preisbereich
8,0087 € - 3,634 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    16.0 mm
  • Greifweite
    11.0 mm
  • Gehäusehöhe
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließendes SS-Verschlussteil
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 24.0 mm Schwarz

063120533E

Preisbereich
27,6455 € - 14,785 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    24.0 mm
  • Greifweite
    24.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 26.0 mm Schwarz

063120534E

Preisbereich
27,6455 € - 14,785 €

Lagerbestände
328 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    26.0 mm
  • Greifweite
    26.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 20.0 mm Silbern

063113230E

Preisbereich
28,3141 € - 15,1442 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    20.0 mm
  • Greifweite
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 18.0 mm Silbern

063113237E

Preisbereich
28,3141 € - 15,1442 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    18.0 mm
  • Greifweite
    18.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 14.0 mm Silbern

063113239E

Preisbereich
4,6179 € - 3,5571 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    14.0 mm
  • Greifweite
    14.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 8.0 mm Schwarz

063120461E

Preisbereich
6,1106 € - 3,6115 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    8.0 mm
  • Greifweite
    8.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Masterschlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 8.0 mm Silbern

063110461E

Preisbereich
33,8183 € - 18,0874 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    8.0 mm
  • Greifweite
    8.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Masterschlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 26.0 mm Natur

063200534E

Preisbereich
24,8778 € - 13,2788 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    26.0 mm
  • Greifweite
    26.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 26.0 mm Silbern

063110434E

Preisbereich
33,8183 € - 18,0874 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    26.0 mm
  • Greifweite
    26.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Masterschlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 18.0 mm Schwarz

063120537E

Preisbereich
27,6455 € - 14,785 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    18.0 mm
  • Greifweite
    18.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 26.0 mm Schwarz

063123234E

Preisbereich
28,3141 € - 15,1442 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    26.0 mm
  • Greifweite
    26.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Gleichschließend 23.5 mm Zinklegierung

05030651E

Preisbereich
15,02 € - 8,0143 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Greifweite
    23.5 mm
  • Gehäusehöhe
    16.5 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
  • Farbe
    Natural
Riegel, schlüsselbetätigt Gleichschließend 16.5 mm 43.0 mm Natur

05030650E

Preisbereich
15,02 € - 8,0143 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    43.0 mm
  • Greifweite
    16.5 mm
  • Gehäusehöhe
    16.5 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
  • Farbe
    Natural
Vorreiber 23.5 mm Zinklegierung

05010221E

Preisbereich
15,02 € - 8,0143 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    46.0 mm
  • Greifweite
    23.5 mm
  • Gehäusehöhe
    16.5 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
  • Farbe
    Natural
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 26.0 mm Silbern

063113234E

Preisbereich
28,3141 € - 15,1442 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    26.0 mm
  • Greifweite
    26.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Gleichschließend 45.0 mm 20.0 mm Natur

063120530E

Preisbereich
27,6455 € - 14,785 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    20.0 mm
  • Greifweite
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 24.0 mm Schwarz

063123233E

Preisbereich
28,3141 € - 15,1442 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    24.0 mm
  • Greifweite
    24.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 26.0 mm Schwarz

063120434E

Preisbereich
6,1106 € - 4,7129 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    26.0 mm
  • Greifweite
    26.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Masterschlüssel
Key Latch Non - Removable Key 16.5 mm Die Cast Zinc Alloy

05070230E

Preisbereich
15,02 € - 8,0143 €

Lagerbestände
173 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Greifweite
    16.5 mm
  • Gehäusehöhe
    16.5 mm
  • Schlüsseltyp
    Nicht entfernbarer Schlüssel
  • Farbe
    Chrom
Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 24.0 mm Silbern

063110433E

Preisbereich
33,8183 € - 18,0874 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    24.0 mm
  • Greifweite
    24.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Masterschlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 20.0 mm Schwarz

063120430E

Preisbereich
33,8183 € - 18,0874 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    20.0 mm
  • Greifweite
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Masterschlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 16.5 mm 33.0 mm Natur

05010230E

Preisbereich
15,02 € - 8,0143 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Greifweite
    16.5 mm
  • Gehäusehöhe
    16.5 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
  • Farbe
    Natural
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 16.5 mm Zinklegierung

05010210E

Preisbereich
15,02 € - 8,0143 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    39.0 mm
  • Greifweite
    16.5 mm
  • Gehäusehöhe
    16.5 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
  • Farbe
    Natural
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil 11.0 mm Schwarz

2573227

Preisbereich
8,9953 € - 4,546 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    16.0 mm
  • Greifweite
    11.0 mm
  • Gehäusehöhe
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 8.0 mm Schwarz

063123261E

Preisbereich
28,3141 € - 15,1442 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    8.0 mm
  • Greifweite
    8.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 20.0 mm Silbern

06344059E

Preisbereich
33,8183 € - 18,0874 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    20.0 mm
  • Greifweite
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Masterschlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 24.0 mm Silbern

063113233E

Preisbereich
28,3141 € - 15,1442 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    24.0 mm
  • Greifweite
    24.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Gleichschließend 45.0 mm 14.0 mm Natur

063120539E

Preisbereich
27,6455 € - 14,785 €

Lagerbestände
504 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    14.0 mm
  • Greifweite
    14.0 mm
  • Gehäusehöhe
    14.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 14.0 mm Silbern

063110439E

Preisbereich
33,8183 € - 18,0874 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    14.0 mm
  • Greifweite
    14.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Masterschlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 8.0 mm Silbern

063113261E

Preisbereich
28,3141 € - 15,1442 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    8.0 mm
  • Greifweite
    8.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Gleichschließend 45.0 mm 8.0 mm Natur

063120561E

Preisbereich
27,6455 € - 14,785 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    8.0 mm
  • Greifweite
    8.0 mm
  • Gehäusehöhe
    8.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Masterschlüssel 45.0 mm 18.0 mm Silbern

063110437E

Preisbereich
33,8183 € - 18,0874 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    18.0 mm
  • Greifweite
    18.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Masterschlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt Gleichschließend 45.0 mm 20.0 mm Silbern

063110530E

Preisbereich
27,6455 € - 14,785 €

Lagerbestände
87 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    20.0 mm
  • Greifweite
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
Riegel, schlüsselbetätigt 20.0 mm Verschiedenschließend Natur

250200230E

Preisbereich
70,0467 € - 9,3546 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
  • Farbe
    Natural
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 20.0 mm Schwarz

063123230E

Preisbereich
28,3141 € - 15,1442 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    20.0 mm
  • Greifweite
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 18.0 mm Natur

063200537E

Preisbereich
24,8778 € - 13,2788 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    18.0 mm
  • Greifweite
    18.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 43.0 mm Zinklegierung

05070250E

Preisbereich
15,02 € - 8,0143 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    43.0 mm
  • Greifweite
    43.0 mm
  • Gehäusehöhe
    16.5 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
  • Farbe
    Chrom
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 14.0 mm Natur

063110539E

Preisbereich
27,6455 € - 14,785 €

Lagerbestände
307 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    14.0 mm
  • Greifweite
    14.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil 11.0 mm Schwarz

2573229

Preisbereich
8,386 € - 4,2282 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Greifweite
    17.0 mm
  • Gehäusehöhe
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließendes SS-Verschlussteil
Riegel, schlüsselbetätigt 17.0 mm Gleichschließendes SS-Verschlussteil Schwarz

2570329

Preisbereich
12,5202 € - 6,1184 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Greifweite
    17.0 mm
  • Gehäusehöhe
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließendes SS-Verschlussteil
Riegel, schlüsselbetätigt 20.0 mm Verschiedenschließend Natur

250200250E

Preisbereich
70,0467 € - 9,3546 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
  • Farbe
    Natural
Riegel, schlüsselbetätigt Gleichschließend 27.0 mm Natur

250200151E

Preisbereich
70,0467 € - 9,3546 €

Lagerbestände
227 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    27.0 mm
  • Gehäusehöhe
    27.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
  • Farbe
    Natural
Riegel, schlüsselbetätigt 27.0 mm Verschiedenschließend Natur

250200251E

Preisbereich
70,0467 € - 9,3546 €

Lagerbestände
87 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    27.0 mm
  • Gehäusehöhe
    27.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
  • Farbe
    Natural
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 20.0 mm Natur

063200530E

Preisbereich
24,8778 € - 13,2788 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    20.0 mm
  • Greifweite
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Verschiedenschließend 45.0 mm 14.0 mm Schwarz

063123239E

Preisbereich
28,3141 € - 15,1442 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    14.0 mm
  • Greifweite
    14.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Riegel, schlüsselbetätigt Gleichschließend 20.0 mm Natur

250200130E

Preisbereich
70,0467 € - 9,3546 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Greifweite
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
  • Farbe
    Natural
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel (5333) 45.0 mm 18.0 mm Natur

063110537E

Preisbereich
27,6455 € - 14,785 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifflänge
    18.0 mm
  • Greifweite
    18.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel (5333)
Riegel, schlüsselbetätigt Gleichschließend 20.0 mm Natur

250200150E

Preisbereich
70,0467 € - 9,3546 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    20.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
  • Farbe
    Natural