Menü Suche

Vierteldreh-T-Griff

Auf Lager

Zylinder-Drehriegel mit Kompression haben einen T-förmigen Griff. Sie sind so konstruiert, dass sie dank der rotierenden Zunge (Sperrklinke) sicheren Zugang zu Platten und Türen bieten.

Der Drehriegel wird durch Einrasten des Rahmens oder des Halters auf der Rückseite gesichert. Diese Riegel werden mit Standardtechnik geliefert. Sie eignen sich ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abdichten müssen.

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: Natur (Silbern)
  • DIN-EN 1774

Drehriegel separat erhältlich

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Grifflänge Kaufen
28,35 € - 44,10 € 72 Auf Lager
14.5 mm
28,35 € - 44,10 € 67 Auf Lager
8.5 mm
29,43 € - 45,78 € 60 Auf Lager
18.5 mm
29,43 € - 45,78 € 34 Auf Lager
28.5 mm
28,35 € - 44,10 € In Produktion
26.5 mm
29,43 € - 45,78 € 34 Auf Lager
24.5 mm
Vierteldreh-T-Griff 14.5 mm Edelstahl

110400038E

Preisbereich
44,10 € - 28,35 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natural
  • Riegelausführung
    Drehriegel
  • Verschlusstyp
    Nicht verriegelnd
Kompressionsverschluss 20.0 mm 22.2 mm Edelstahl

110400060E

Preisbereich
44,10 € - 28,35 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natural
  • Riegelausführung
    Drehriegel
  • Verschlusstyp
    Nicht verriegelnd
Kompressionsverschluss 20.0 mm 22.0 mm Edelstahl

110400030E

Preisbereich
45,78 € - 29,43 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natural
  • Riegelausführung
    Drehriegel
  • Verschlusstyp
    Nicht verriegelnd
Vierteldreh-T-Griff 28.5 mm Edelstahl

110400047E

Preisbereich
45,78 € - 29,43 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natural
  • Riegelausführung
    Drehriegel
  • Verschlusstyp
    Nicht verriegelnd
Vierteldreh-T-Griff 26.5 mm Edelstahl

110400036E

Preisbereich
44,10 € - 28,35 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natural
  • Riegelausführung
    Drehriegel
  • Verschlusstyp
    Nicht verriegelnd
Vierteldreh-T-Griff 24.5 mm Edelstahl

110400034E

Preisbereich
45,78 € - 29,43 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natural
  • Riegelausführung
    Drehriegel
  • Verschlusstyp
    Nicht verriegelnd